17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルミスーパーカッター SM200A

通常単価(税別)
2,030
税込単価
2,233
通常出荷日:2日目

アルミ製ハンドルで軽量タイプのケーブルカッター。【特長】・刃部は高度な熱処理を施し、耐久性、切れ味が抜...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    215
  • 切断能力:その他 (mm)
    鉄線φ4、ピアノ線φ2
  • 質量 (g)
    160
  • トラスココード
    368-4466
  • 補足1
    刃部は高度な熱処理を施し耐久性、切れ味は最高
  • 補足2
    ストレート刃・鉄線、ピアノ線、フェンス、釘等の切断に最適

型番:

SM200A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

 

(単位:mm)

 

品番 全長 切断能力 質量
(g)
鉄線 ピアノ線
SM 200A 215 φ4 φ2 160

SM200Aの仕様・寸法情報

全長(mm)
215
切断能力:その他(mm)
鉄線φ4、ピアノ線φ2
質量(g)
160
トラスココード
368-4466
補足1
刃部は高度な熱処理を施し耐久性、切れ味は最高
補足2
ストレート刃・鉄線、ピアノ線、フェンス、釘等の切断に最適

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
SM200A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,030
( 2,233 )
2日目

詳細情報

基本情報

アルミ製ハンドルで軽量タイプのケーブルカッター。
【特長】
・刃部は高度な熱処理を施し、耐久性、切れ味が抜群のワイヤカッター。
・標準品に比べ45%軽量化の軽量タイプ。
・切断能力は鉄線がφ4(直径4mm)、ピアノ線がφ2(直径2mm)まで適応可能。
・材質が特殊合金鋼で仕上げは樹脂グリップ付、ハンドル部がアルミ製で構成されている。
【用途】
・ストレート刃、鉄線・ピアノ線・フェンス・釘等の切断に利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミスーパーカッター SM200Aの型番SM200Aのページです。 型番SM200Aに関する仕様情報を記載しております。
アルミスーパーカッター SM200Aのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qハンマーで叩けますか?
A
叩けません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミスーパーカッター SM200A
スーパーカッター
ワイヤーロープカッター RC-200
TRAD ワイヤーロープカッター
ワイヤーカッター(油圧式)
ワイヤーカッター
メーカースーパーツールスーパーツールアーム産業TRADエスコKEIBA
通常価格2,0301,8505,0582,29093,3897,447
通常出荷日2日目1日目2日目5日目2日目1日目
全長(mm)215215195190380193
切断能力:その他(mm)鉄線φ4、ピアノ線φ2鉄線φ4、ピアノ線φ2Φ4(HRB80軟線)ピアノ線:2、鋼線:2、ステンレス線(焼き入れ有り):2、ステンレス線(焼き入れ無し):4軟銅丸棒・アルミ丸棒・軟鋼棒(SS41以下):16/鉄筋コンクリート用棒鋼:13/裸硬銅より線:20.7(250mm2)/裸硬アルミより線(HAL):20(240mm2)/鋼心アルミより線(ACSR):20.3(200mm2)/亜鉛メッキより線:JIS 1×7(2号):15・JIS 1×19(3号):16/C.C.Pケーブル・鉛ケーブル・地中線ケーブル:20鉄線φ4、硬線φ2.5
質量(g)1602903002803800255
トラスココード368-4466368-4474----
補足1刃部は高度な熱処理を施し耐久性、切れ味は最高ストレート刃・鉄線、ピアノ線、フェンス、釘等の切断に最適----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング