17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

4ヘッドチューブベンダー TB5681

通常単価(税別)
9,0506,432
税込単価
9,9557,075
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

軟質銅・アルミの曲げに最適な4ヘッドチューブベンダー。【特長】・1丁で4サイズの曲げ加工ができます・適...

詳細を確認
  • 表記単位
    ミリ用
  • 適用管径
    5、6、8、10
  • 曲げ半径R
    16.0mm、23.5mm
  • 寸法左手 (mm)
    265
  • 寸法右手 (mm)
    242
  • 質量 (kg)
    0.40
  • トラスココード
    178-0913
  • 曲げ角度 (°)
    0~180
  • 用途
    カークーラー取り付け時のチューブ曲げ加工に最適。軟質銅・アルミ管の曲げ加工に。
  • 全長 (mm)
    265

型番:

TB5681
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

軟質銅・アルミの曲げに最適な4ヘッドチューブベンダー

(mm)

品番 適合チューブ 曲げ半径 全長 質量
(g)
外径 材質
TB 5681 5・6 軟質銅 ・ アルミ 16 265 400
8・10 23.5
  • ※ 外径が、ピッタリ合うチューブ以外には、使用できません。

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

TB5681の仕様・寸法情報

表記単位
ミリ用
適用管径
5、6、8、10
曲げ半径R
16.0mm、23.5mm
寸法左手(mm)
265
寸法右手(mm)
242
質量(kg)
0.40
トラスココード
178-0913
曲げ角度(°)
0~180
用途
カークーラー取り付け時のチューブ曲げ加工に最適。軟質銅・アルミ管の曲げ加工に。
全長(mm)
265

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB5681
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,0506,432
( 7,075 )
1日目

詳細情報

基本情報

軟質銅・アルミの曲げに最適な4ヘッドチューブベンダー。
【特長】
・1丁で4サイズの曲げ加工ができます
・適合チューブ材質:軟質銅・アルミ
・グラスファイバー入強化プラスチック製
・曲げ角度:0~180°
【用途】
・カークーラー取付け時のチューブの曲げ加工に最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4ヘッドチューブベンダー TB5681の型番TB5681のページです。 型番TB5681に関する仕様情報を記載しております。
4ヘッドチューブベンダー TB5681のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
銅管の曲げ
3
満足度:3.0
流通品はミリパイプ仕様が無かったので助かりました。 強度もそれなりにあり問題なく使用できました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qステンレスは曲げれますか?
A
曲げることは出来ません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4ヘッドチューブベンダー TB5681
3ヘッドチューブベンダー
3サイズチューブベンダー(軟質銅管用)
3タイプベンダー 銅アルミ用
3 in 1チューブベンダー(なまし銅管専用)
パイプベンディングプライヤー 2415(銅・アルミ管用)
メーカースーパーツールスーパーツールトラスコ中山トラスコ中山インペリアルGEDORE
通常価格9,05010,21015,4228,10514,06114,162
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
表記単位ミリ用インチ・ミリ用ミリ用ミリ用インチ用ミリ用
適用管径5、6、8、101/4・5/16・3/8(6・8mm)12mm / 15mm / 22mm6、8、101/4・3/8・1/28~10mm / 4.75~6mm
曲げ半径R16.0mm、23.5mm23.8mm52、52、87mm17mm14.29mm・23.81mm・38.1mm90mm
寸法左手(mm)265224625190400-
寸法右手(mm)242172565160.6335-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブベンダーカテゴリの売れ筋ランキング