17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フィルターチェーンレンチ

通常単価(税別)
7,4807,551特別価格
税込単価
8,2288,306特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

狭い作業箇所やオイルフィフターのサイズにとらわれず使用出来るレンチです。【特長】・本体は短く、コンパク...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チェーンレンチ
  • 保証トルク (N・m)
    196
  • 特長1
    本体は短く、コンパクト形状のため狭い場所に最適です。
  • 補足
    PAT.:工業所有権(特許・意匠・実用新案等)取得済/手工具・又は手動でも使用可
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

フィルターチェンレンチの特長

フィルターチェンレンチ 寸法図

フィルターチェンレンチ 寸法図

製品仕様

製品番号くわえられる管チェーンの長さ
(mm)
L
(mm)
保証トルク
(N・m)
重量
(g)
呼び寸法直径(mm)
TW-15020A~100A26~130445150196345
TW-23020A~175A26~200700233196510
  • 材質:Cr-V。
  • PAT:工業所有権(特許・意匠・実用新案等)取得済み。

特長

  • 普通車から大型車のカードリッジ式オイルフィルターを取り出すのに大変便利。
  • パイプ配管関係の連結作業にも使用可能。
  • チェーンを長くし、ハンドルの長さを短くしたことにより、作業スペースの狭いところ(エンジンルームの上部・下部・側面部からの作業)でも、簡単に作業ができる。
  • くわえ部はすべることなく、丸・六角・四角など任意の形状でも脱着作業が安全かつ確実に行える。

注意・禁止事項

  • 斜め掛けや浅く掛けて作業しないでください(すべる恐れがあります)。
  • 柄にパイプなどを差し込んで過大な力を加えないでください。
  • 工具の使用目的以外には使用しないでください。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • くわえられる管(呼び寸法)(mm)

  • 全長(mm)

  • 呼び寸法(mm)

  • 使用範囲(直径)(mm)

  • チェーンの長さ(mm)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

くわえられる管(呼び寸法)

(mm)

全長

(mm)

呼び寸法

(mm)

使用範囲(直径)

(mm)

チェーンの長さ

(mm)

質量

(g)

トラスココード

特長2

最小発注数量
20A~100A
150
150
26~130
445
345
287-7031
-
1個
20A~175A
233
230
26~200
700
510
287-7040
TW-230はチェーン脱落防止付です。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,5514,786
( 5,265 )
1日目
7,4806,847
( 7,532 )
1日目

詳細情報

基本情報

狭い作業箇所やオイルフィフターのサイズにとらわれず使用出来るレンチです。
【特長】
・本体は短く、コンパクト形状のため狭い場所に最適です。
・TW-230はチェーン脱落防止付きです。
・チェーンはゴムでロックされる為、自重により外れることがありません(TW-230)。
【用途】
・普通車から大型車のカートリッジ式オイルフィルターの着脱に大変便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルターチェーンレンチのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
フィルター外し
4
満足度:4.0
しっかりしていて、コンパクトでつかいやすい。 小さいので、持ち運びに便利
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルターチェーンレンチ
チェーンレンチ TW-150N・TW-230N
塩ビ管挿入機
チェーンレンチ(チェーンストッパー付)
チェーンレンチEA546VD
175×18×130mm水栓用ナットレンチセットEA546ZA-6
メーカートップ工業トップ工業MCCコーポレーションヒットエスコエスコ
通常価格7,480-7,681 -83,629 -13,508 -8,250 -830
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプチェーンレンチチェーンレンチその他チェーンレンチチェーンレンチその他
保証トルク(N・m)196196----
特長1本体は短く、コンパクト形状のため狭い場所に最適です。-----
補足PAT.:工業所有権(特許・意匠・実用新案等)取得済/手工具・又は手動でも使用可PAT.:工業所有権(特許・意匠・実用新案等)取得済/手工具・又は手動でも使用可----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング