17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チェーンレンチ TW-150N・TW-230N

通常単価(税別)
7,6817,951特別価格
税込単価
8,4498,746特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

大型径のパイプにも使用出来、狭い作業箇所に力を発揮するレンチです。【特長】・歯部に高周波焼き入れを施し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チェーンレンチ
  • 保証トルク (N・m)
    196
  • 補足
    PAT.:工業所有権(特許・意匠・実用新案等)取得済/手工具・又は手動でも使用可
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

チェーンレンチの特長

チェーンレンチ 寸法図

チェーンレンチ 寸法図

製品仕様

製品番号くわえられる管チェーンの長さ(mm)L(mm)保証トルク(N・m)重量(g)
呼び寸法直径(mm)
TW-150N20A~100A26~130445150196345
TW-230N20A~175A26~200700233196510
  • 材質:Cr-V。
  • PAT:工業所有権(特許・意匠・実用新案等)取得済み。

特長

歯部は高周波焼入れ。

歯部は高周波焼入れ。

本体は短くコンパクト。

本体は短くコンパクト。

TW-230Nは脱落防止付き。

TW-230Nは脱落防止付き。

使用イメージ

柄が短く軽量で、パイプレンチが使えない狭所・壁面や大径パイプなどの配管作業に最適。

柄が短く軽量で、パイプレンチが使えない狭所・壁面や大径パイプなどの配管作業に最適。

歯部に高周波焼入れを施し、耐摩耗に優れ、喰い付きが良く、耐久性抜群。

歯部に高周波焼入れを施し、耐摩耗に優れ、喰い付きが良く、耐久性抜群。

開発秘話

 

TW-150(フィルターチェンレンチ)を大型パイプ廻し用にお買い上げ頂いている情報が多く入り、それならより安全面から焼きを入れ強度を大幅アップした商品を発売しましょうとの事から生まれました。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • くわえられる管(呼び寸法)(mm)

  • 全長(mm)

  • 呼び寸法(mm)

  • 使用範囲(直径)(mm)

  • チェーンの長さ(mm)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

くわえられる管(呼び寸法)

(mm)

全長

(mm)

呼び寸法

(mm)

使用範囲(直径)

(mm)

チェーンの長さ

(mm)

質量

(g)

トラスココード

特長1

特長2

最小発注数量
20A~100A
150
150
26~130
445
345
431-6444
歯部に高周波焼き入れを施し、耐久性抜群です。本体は短く、コンパクト形状のため、狭い場所に最適です。
-
1個
20A~175A
233
230
26~200
700
510
431-6452
歯部に高周波焼き入れを施し、耐久性抜群です。本体は短く、コンパクト形状のため、狭い場所に最適です。チェーンはゴムでロックされる為、自重により外れることがありません。チェーンを掛け直す無駄な動作がなくなり、安心して配管の締め緩め作業が行えます。(TW-230Nのみ)
TW-230Nはチェーン脱落防止付です。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,9515,040
( 5,544 )
1日目
7,6817,101
( 7,811 )
1日目

詳細情報

基本情報

大型径のパイプにも使用出来、狭い作業箇所に力を発揮するレンチです。
【特長】
・歯部に高周波焼き入れを施し、耐久性抜群です。
・本体は短く、コンパクト形状です。軽量で、作業スペースの狭いところでも簡単に作業可能です。
・チェーンはゴムでロックされる為、自重により外れることがありません(TW-230N)。
・チェーンを掛け直す無駄な動作がなくなり、安心して配管の締め緩め作業が行えます(TW-230Nのみ)。
【用途】
・パイプレンチが使えない狭所、壁面での配管作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンレンチ TW-150N・TW-230Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンレンチ TW-150N・TW-230N
フィルターチェーンレンチ
チェーンレンチ(チェーンストッパー付)
チェーンレンチ“MCCトング”
チェーンレンチEA546VD
チェーンレンチEA546WS
メーカートップ工業トップ工業ヒットMCCコーポレーションエスコエスコ
通常価格7,681-7,480 -13,508 -7,2638,250 -8,320
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプチェーンレンチチェーンレンチチェーンレンチチェーンレンチチェーンレンチチェーンレンチ
保証トルク(N・m)196196----
補足PAT.:工業所有権(特許・意匠・実用新案等)取得済/手工具・又は手動でも使用可PAT.:工業所有権(特許・意匠・実用新案等)取得済/手工具・又は手動でも使用可----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング