17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

表面アラサ標準片

通常単価(税別)
7,04714,457
税込単価
7,75215,903
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】JIS規格に示された面粗さを指先で簡単に比較ができる

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アラサ標準片とは?

工作物の表面粗さを測定する場合、機械式の粗さ測定機を用いて数値を求める方法と、
予め加工方法毎に基準を満たして製作されている表面粗さ標準片と現品を視覚、触覚にて比較して判断する方法と
大きく分けて二通りの方法があります。

日本金属電鋳の『アラサ標準片』は後者の比較用粗さ標準片です。
視覚による比較と触覚による比較がありますが、触覚による比較の場合の方が精度が高いようです。
その場合は爪の先でこする方法が感度がよく、生産現場で簡易的に広く用いられております。

表面アラサ標準片 アラサ標準片とは
 

EA(円筒外面粗さ標準片)

表面アラサ標準片 EA
 

HA(平面粗さ標準片)

表面アラサ標準片 HA
表面アラサ標準片 HA
 

TA(手仕上面粗さ標準片)

表面アラサ標準片 TA
 

RA(ラップ仕上げ面粗さ標準片)

表面アラサ標準片 RA
 

HKA(放電加工粗さ標準片)

表面アラサ標準片 HKA
 

KZ(教材用平面粗さ標準片)

表面アラサ標準片 KZ

選定サポート情報

表面アラサ標準片 選定サポート情報
 

標準片の種類

様式加工法▽▽▽▽▽▽▽▽▽摘要
Rmax0.2S0.4S0.8S1.6S3.2S6.3S12.5S18S25S35S50S100S
Rz0.20.40.81.63.26.312.518253550100
平面ペーパー仕上-----------2枚1組
研削------
形削り-------
正面フライス削り------
フライス削り------
円筒
(外面)
研削---------1枚
丸削り---
手仕上面ペーパー仕上-------1枚
ヤスリ仕上-------
教材用平面ペーパー仕上---------1枚
研削---------
形削り---------
ヤスリ仕上---------
ガス切断A0.10m/m0.12m/m0.16m/m0.25m/m0.60m/m1枚
ガス切断B0.04m/m0.05m/m0.10m/m0.12m/m0.18m/m1枚
 

ガス溶断面A アラサ標準片B(2枚1組)

平坦性上縁の溶け(M)
15m/m≦板厚≦25m/m板厚≦25m/m
1級2級1級2級1級2級3級
粗さ(R)スラグ(S)
1級 50-S2級 100-S3級 200-S1級2級3級4級
 

ラップ仕上げ面アラサ標準片(1枚)

▽▽▽▽
Rmax0.2S0.4S0.8S
Rz0.20.40.8
-

銅板仕上面アラサ標準片(塗料下)(2枚1組)

グラインダー面25-S35-S70-S100-S
サンダー面12μ16μ26μ36μ

平面/円筒外面Rrmsアラサ標準片

平面
Rrms
P5---------2枚1組
GROUND612245895-265---
SHAPED---68130-260-5901200
ENDMILLED-203580135-260-540-
MILLED-163565130-260-530-
円筒外面
Rrms
GROUND51224-------1枚
TURNED-173470130190260380530990
 

放電加工アラサ標準片(1枚)

▽▽▽▽▽
Rmax3.2S6.3S10S12.5S15S18S25S35S
Rz3.26.31012.515182535
-

使用法

粗さ標準片と現品を比較して粗さを測定する方法には、視覚による場合と触覚による場合の二つが考えられますが、JIS規格のように凹凸の最大の高さを規定する場合は非常に粗い面を除いては触感による方法が正確です。
触覚による場合、指の腹でさわるよりも爪の先でこする方が感度がよいようです。また、鉛筆の先で軽くこすって比較してもよいですが、面の光沢などが問題になる時は、勿論視覚によらなければなりません。視覚、触覚で識別できる粗さの程度は普通0.8S位です。

型番リスト

表示件数

加工法

商品名

▽▽▽▽ 0.2

▽▽▽▽ 0.4

▽▽▽▽ 0.8

▽▽▽ 1.6

▽▽▽ 3.2

▽▽▽ 6.3

▽▽ 10

▽▽ 12.5

▽▽ 15

▽▽ 18

▽▽ 25

▽ 35

▽ 50

▽ 100

入数

標準片外寸法(目安)

(mm)

最小発注数量
丸削り / 研削
円筒外面粗さ標準片
-
-
-
-
1枚
180×45×8
1個
フライス削り / ペーパー仕上げ / 形削り / 正面フライス削り / 研削
平面粗さ標準片
-
-
-
-
-
-
2枚1組
180×45×2
1個
放電加工
放電加工粗さ標準片
-
-
-
-
-
-
1枚
135×55×2
1個
ペーパー仕上げ / ヤスリ仕上げ / 形削り / 研削
教材用平面粗さ標準片
-
-
-
-
-
-
-
1枚
180×45×2
1個
ラップ仕上げ
ラップ仕上げ面粗さ標準片
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1枚
70×50×2
1個
ペーパー仕上げ / ヤスリ仕上げ
手仕上面粗さ標準片
-
-
-
-
-
-
1枚
180×45×2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,005
( 12,106 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,457
( 15,903 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,118
( 13,330 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,000
( 11,000 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,047
( 7,752 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,000
( 11,000 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
JIS規格に示された面粗さを指先で簡単に比較ができる

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表面アラサ標準片のレビュー
3.9平均満足度:3.910件のレビュー
アルミ加工品
4
満足度:4.0
今回アルミ加工品の切削面相の粗さを比較するために購入しました。 様々な粗さパターンがあるので大方の加工品に使用できそうで...もっと読む
5人が参考にしています。
受入検査用
5
満足度:5.0
金具類の受入検査用に購入。図面の指示通り仕上げが出来ているか? の時に比較して使っています。
2人が参考にしています。
教育用
4
満足度:4.0
検査員の教育用として購入しました。 問題無く使用できています。 今後も使い続けていきたい。
2人が参考にしています。
メカ設計者教育
4
満足度:4.0
設計者としては、図面作成がメインになる為、機械加工での表面粗さ指定が実際のワークでどのような粗さになるのかを結びつけるた...もっと読む
2人が参考にしています。
表面粗さを目で見て比較
4
満足度:4.0
目視比較なので完ぺきとはいかないが近づける事はできるので重宝している。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q表面アラサ標準片の材質を教えてください。
A
表面アラサ標準片の材質は銅です。ニッケルメッキが施してあります。
Q表面アラサ標準片の校正は可能ですか?
A
表面アラサ標準片の校正は行っていません。表面アラサ標準片は、加工した面の粗さを指で触ったり、光に当てたりして比較するもので、人間の感覚(触覚、視覚)でご使用いただくためです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
表面アラサ標準片
Ra用アラサ標準片
Rrmsアラサ標準片
鋼板仕上げアラサ標準片
ガス切断面アラサ標準片
サーフテスト用アクセサリ 粗さ標準片
メーカー日本金属電鋳日本金属電鋳日本金属電鋳日本金属電鋳日本金属電鋳ミツトヨ
通常価格7,047-9,524 -13,371 -16,23510,000 -25,581
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目
商品タイプ粗さ標準片粗さ標準片粗さ標準片粗さ標準片粗さ標準片粗さ標準片
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面粗さ測定器カテゴリの売れ筋ランキング