17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

KMV-M形 永磁ミニVブロック

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

KMV-M形 永磁ミニVブロック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KMV-M020

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・2台1対で、吸着面と他の使用面全てが精度仕上げされています。
・底面で、ドライバー等による90°の回転操作でON-OFFの切換が可能です。
【用途】
・光学測定機器等において、小径丸棒を吸着する際に使用します。(非防水型)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットブロック
マグネット吸着力(N)
9.8(1kgf)
吸着面
V面
寸法:B(mm)
20
寸法:B1(mm)
12
寸法:B2(mm)
2.0
寸法:B3(mm)
4
寸法:L(mm)
20
寸法:H(mm)
20
トラスココード
808-5636
最大使用可能径
φ15
質量(kg)
0.06×2

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト