17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

RES-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

充電式ハサミ 替刃ソフト(RES-S)の使用例

充電式ハサミ 替刃ソフト(RES-S)の使用例

充電式ハサミ 替刃ハード(RES-H)の使用例

充電式ハサミ 替刃ハード(RES-H)の使用例

ハード用替刃の外観

ハード用替刃の外観

製品仕様

-ソフトハード
刃材質SUS430相当
刃先角約55°約55°
切断能力コットン:2mm
フェルト:5mm
革:3mm
カーペット
(ニードルパンチ):3mm
ビニールシート:3mm
ダンボール:5mm
ボール紙:1mm
ビニールシート:3mm
ダンボール:5mm
ボール紙:1mm
プラスチック板:1mm
アルミ板:0.3mm

RES-Sの仕様・寸法情報

種類
先端アクセサリ
切断能力(mm)
(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1
刃先角度(℃)
約55
タイプ
ソフト
材質(刃)
SUS430相当
内容量
1個

絞り込み条件

  • 種類

  • 切断能力(mm)

  • 刃先角度(℃)

  • タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
RES-S

種類

切断能力

(mm)

刃先角度

(℃)

タイプ

材質(刃)

最小発注数量
先端アクセサリ
(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1
約55
ソフト
SUS430相当
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,861
( 3,147 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

充電式ハサミRES-3.6Vの専用替刃。
【特長】
・ソフトとハードの2種類の刃先で幅広く切断ができる
【用途】
・ダンボールやカーペットの切断に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ハサミ替刃 RES-H・RES-Sの型番RES-Sのページです。 型番RES-Sに関する仕様情報を記載しております。
充電式ハサミ替刃 RES-H・RES-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q切断能力はどの程度ですか?
A
ソフトは、コットン:2mm、フェルト:5mm、カーペット:3mm、ハードは、ダンボール:5mm、プラスチック板:1mm程度となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ハサミ替刃 RES-H・RES-S
充電式ハサミ RES-3.6V
ML-83S用替刃 6660375
太丸バリカンS充電式
ライトボーラー用替刃(超硬刃)
替刃式カンナ用ブレード
メーカーパオックパオックリョービニシガキ工業育良精機製作所SK-11
通常価格2,8618,4472,27349,039 -7,5161,426
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
内容量1個1台----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト