ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SOUTHERN CROSS マルチアングルバイス DC-75

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能

【特長】・360°回転&45°まで傾斜可能で、バイスの角度自由自在・アタッチメ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    本体
  • 口幅 (mm)
    79
  • 最大口開き (mm)
    55
  • 口深さ (mm)
    30
  • 傾斜角度 (℃)
    最大45
  • 口幅×口開×口深 (mm)
    79×55×30
  • 取付可能厚 (mm)
    (最大)53
  • ネック径 (φmm)
    電気ドリル/38~43
  • 付属品
    電気ドリル用クランプ・六角棒レンチ5mm
  • 材質
    アルミ

型番:

DC-75
解除
    数量:

    DC-75の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    本体
    口幅(mm)
    79
    最大口開き(mm)
    55
    口深さ(mm)
    30
    傾斜角度(℃)
    最大45
    口幅×口開×口深(mm)
    79×55×30
    取付可能厚(mm)
    (最大)53
    ネック径(φmm)
    電気ドリル/38~43
    付属品
    電気ドリル用クランプ・六角棒レンチ5mm
    材質
    アルミ

    商品情報

    製品仕様

    DC-75の外観

    DC-75の外観

    フリーアングルドリルクランプとして使用

    フリーアングルドリルクランプとして使用

    主軸360°回転

    主軸360°回転

    サイド溝にはめ込むと90°

    サイド溝にはめ込むと90°

    製品仕様

    • 材質:本体:アルミ
    • 作業台最大取付可能厚:53mm
    • 対応電気ドリルネック径:38~43mm
    • 口開:55mm
    • 口幅:79mm
    • 口深:30mm
    • 最大傾斜角:45°

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DC-75
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,2987,142
    ( 7,856 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・360°回転&45°まで傾斜可能で、バイスの角度自由自在
    ・アタッチメントの交換で電気ドリルスタンドになります
    ・付属品:電気ドリル用クランプ、六角棒レンチ5mm
    【用途】
    ・ホビー・クラフトなどの軽作業に

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    SOUTHERN CROSS マルチアングルバイス DC-75の型番DC-75のページです。 型番DC-75に関する仕様情報を記載しております。
    SOUTHERN CROSS マルチアングルバイス DC-75のレビュー
    3平均満足度:3.02件のレビュー
    コネクタはんだ付け
    3
    満足度:3.0
    コネクタ固定の自在バイスをさがして使っています。武藤のバイスがベストでしたが販売しておらずこちらを使用しています。 もう...もっと読む
    0人が参考にしています。
    使っていたモノが壊れたので緊急の代替え
    3
    満足度:3.0
    バイスのガイド(ハシリ)とクランプのネジの並行が出ていない。 そのため、締めるとき(1回転中)に規則的な抵抗を感じる。 ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Q対応できる電気ドリルのサイズはなんですか?
    A
    ネック径38~43mmの電気ドリルです。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SOUTHERN CROSS マルチアングルバイス DC-75
    アルミ合金バイス,彫金、ホビー、クラフト用
    中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト)
    学校教材用木工バイス(台上型)
    強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)
    64mm マルチバイス(バキュームベース)
    メーカーパオックトラスコ中山トラスコ中山ナベヤトラスコ中山エスコ
    通常価格8,2983,18227,061 -15,640205,93615,537
    通常出荷日在庫品1日目4日目1日目在庫品1日目1日目1日目
    商品タイプ本体本体本体本体本体本体
    口幅(mm)7960-16020364
    最大口開き(mm)5550-11520057
    口深さ(mm)3027-5912535
    傾斜角度(℃)最大45 -----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました