17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電器 C5-S1230

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,1474,285
税込単価
5,6624,714

12V充電シリーズ用の共通充電器。【特長】・12V充電式電動工具シリーズ共通バ...

詳細情報を確認する
  • 内容量
    1個
  • 定格電圧 (V)
    AC100
  • 定格周波数 (Hz)
    50/60
  • 定格出力電圧
    DC15
  • 定格二次電流 (A)
    3.0
  • 質量 (g)
    450

型番:

C5-S1230
解除
    数量:

    充電器 C5-S1230の仕様

    充電器 C5-S1230の外観

    充電器 C5-S1230の外観

    C5-S1230の仕様

    • 定格圧:AC100V
    • 定格周波数:50/60Hz
    • 定格出力電圧:DC15V
    • 定格入力容量:80VA

    注意・禁止事項

    • ※ 数値は概略です。
    • ※ 外観、仕様などは製品改良のため、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
    • ※ 実物と多少色味が異なる場合があります。

    C5-S1230の仕様・寸法情報

    内容量
    1個
    定格電圧(V)
    AC100
    定格周波数(Hz)
    50/60
    定格出力電圧
    DC15
    定格二次電流(A)
    3.0
    質量(g)
    450

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    C5-S1230
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,1474,285
    ( 4,714 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    12V充電シリーズ用の共通充電器。
    【特長】
    ・12V充電式電動工具シリーズ共通バッテリー。
    ・作業の幅が広がる。
    ・質量:約450g。
    ・定格二次電流:3A。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    充電器 C5-S1230の型番C5-S1230のページです。 型番C5-S1230に関する仕様情報を記載しております。
    充電器 C5-S1230のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q適応バッテリーパックの型式は何ですか?
    A
    型式S3です。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    充電器 C5-S1230
    バッテリー充電器セット GBA10.8V3S1
    リチウムイオンバッテリ充電器
    急速充電器 UC18YDL2
    リチウムイオン電池 BCL1030C
    ニッカド充電器
    メーカーパオックボッシュマキタHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)レッキス工業
    通常価格5,14716,9206,119 -17,57511,53310,467
    通常出荷日5日目1日目在庫品1日目〜1日目2日目在庫品1日目
    内容量1個-----
    定格電圧(V)AC100-----
    定格周波数(Hz)50/60-----
    定格出力電圧DC15 -----
    定格二次電流(A)3.0-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました