17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

NH形 マグネット式ノズルホルダ

通常単価(税別)
20,66863,481特別価格
税込単価
22,73569,829特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~17日目一部当日出荷可能

【特長】・強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置できます。・ノズル先端はどの位置へも角度や方向...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マグネットスタンド(フレキシブルタイプ)
  • 用途1
    工作機械への切削油またはエアーの供給に使用
  • 用途2
    放電加工における隙間のチップや微粉を加工液噴射で除去することにも利用可能
  • 流入口径 (mm)
    9
  • 特長1
    従来品に比べフレキシブル性が大幅に向上し、フレキ部は自由自在に曲げることが可能(NH-M1,M3)
  • 特長2
    金属製フレキの採用により、高圧エアーや大流量の加工液の放出でも安定した姿勢保持を実現し、切削加工時の切屑による熱損傷等にも強く耐久性も向上(NH-M1,M3)
  • 特長3
    強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置可能
  • 特長4
    ノズル先端はどの位置へも角度や方向を任意に設定可能
  • 特長5
    コック付のため、流量調整が可能
  • 特長6
    アジャスタブルホースはコマの着脱により長さの調整が可能(NH-P)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番吸着力本体寸法流入口径ホース部長さ流出口数
NH-P1250N(25kgf)φ70×27φ93901本
NH-P3500N(50kgf)48×73×544203本

外形図

NH-P1ネジサイズ詳細
NH-P3ネジサイズ詳細
NH形 マグネット式ノズルホルダ NH-P1ネジサイズ詳細図
NH形 マグネット式ノズルホルダ NH-P3ネジサイズ詳細図

使用方法・使用事例

使用事例

NH形 マグネット式ノズルホルダ 使用事例

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 吸着力(N)

  • 本体寸法(mm)

  • ホース部長さ(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 17日以内

型番リスト

表示件数

吸着力

(N)

本体寸法

(mm)

ホース部長さ

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

流出口数

(本)

最小発注数量
250
φ70×27
390
808-6026
0.95
1
1個
500
48×73×54
420
808-5685
1.65
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,668
( 22,735 )
在庫品1日目当日出荷可能
63,48157,697
( 63,467 )
17日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置できます。
・ノズル先端はどの位置へも角度や方向を任意に設定できます。
・コック付のため、流量調整が可能です。
・アジャスタブルホースはコマの着脱により長さの調整が可能です。
・自在給管により、ノズル先端はどの位置へも角度や方向を任意に設置できます。
【用途】
・工作機械への切削油またはエアーの供給に使用します。
・放電加工における隙間のチップや微粉を加工液噴射で除去することにも利用できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NH形 マグネット式ノズルホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NH形 マグネット式ノズルホルダ
フレキシブルバイス
フレキシブルクランプ
マルチクランプ式マグネットベース微動送りなし(星形キャップ)
ノズルホルダ CNH-BT
マグネット式ミニベース(吸着力200N)
メーカーカネテックカネテックカネテックノガ・ウォーターズテクノプラントラスコ中山
通常価格20,668-72,37243,0995,46427,3814,461
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目2日目
商品タイプマグネットスタンド(フレキシブルタイプ)マグネットスタンド(作業保持具タイプ)マグネットスタンド(作業保持具タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(フレキシブルタイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)
用途1工作機械への切削油またはエアーの供給に使用組立作業時のワークの仮押さえに適す電気部品の基板のハンダ付作業に使用可能---
用途2放電加工における隙間のチップや微粉を加工液噴射で除去することにも利用可能手作業で行うヤスリ掛け非磁性材の穴あけ、タッピング作業などの細かい作業に適す部品組立時の部品の保持具として使用可能---
流入口径(mm)9-----
特長1従来品に比べフレキシブル性が大幅に向上し、フレキ部は自由自在に曲げることが可能(NH-M1,M3)強力でON/OFF切換可能なマグネットホルダを使用しているため、鉄製作業台や工作機械の加工テーブルへ簡単に設置可能強力でON/OFF切換可能なマグネットホルダを使用しているため、鉄製作業台や工作機械の加工テーブルへ簡単に設置可能---
よく一緒に購入される商品

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング