17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ピックツールセット

通常単価(税別)
2,924
税込単価
3,216
通常出荷日:40日目

【特長】・サビに強いステンレス製【用途】・模型・工芸・絵画・装飾品・エレクトロニクスなどの加工に・細か...

詳細を確認
  • 種類
    その他ツール・関連用品
  • 全長 (mm)
    約155
  • 柄長さ (mm)
    約78
  • 形状
    直型・L型・フック型・異型
  • 軸径 (φmm)
    3
  • 材質(軸)
    ステンレス鋼(SUS420J2相当)
  • 材質(グリップ)
    PP/TPR
  • 質量 (g)
    100

型番:

PT-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番材質タイプ形状
PT-4軸:ステンレス鋼(SUS420 J2相当)
グリップ:PP/TPR(ダブルインジェクション)
4種セット直型・L型・フック型・異型

PT-4の仕様・寸法情報

種類
その他ツール・関連用品
全長(mm)
約155
柄長さ(mm)
約78
形状
直型・L型・フック型・異型
軸径(φmm)
3
材質(軸)
ステンレス鋼(SUS420J2相当)
材質(グリップ)
PP/TPR
質量(g)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 40日以内

型番リスト

表示件数
型番
PT-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,924
( 3,216 )
40日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビに強いステンレス製
【用途】
・模型・工芸・絵画・装飾品・エレクトロニクスなどの加工に
・細かな部品・ねじの微調整に
・ギヤ・Oリング・スプリングの着脱に
・位置決め・サビ・バリ取り・ハンダ付け・接着に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピックツールセットの型番PT-4のページです。 型番PT-4に関する仕様情報を記載しております。
ピックツールセットのレビュー
5平均満足度:5.05件のレビュー
機械のOリング着脱
5
満足度:5.0
機械のOリング着脱用に購入しました。 持ちやすく、使いやすく重宝しています。
0人が参考にしています。
3Dプリント品のサポート除去
5
満足度:5.0
3Dプリント品のサポート除去に使いました。細い先端も強度がありそうです。車の内装プラリベット外しにも使ってみましたが非常...もっと読む
0人が参考にしています。
Oリングやスプリングの着脱に
5
満足度:5.0
説明文の様に、細かな部品の微調整、ギヤ・Oリング・スプリングの着脱、位置決め・サビ・バリ取り・ハンダ付け・接着作業等様々...もっと読む
0人が参考にしています。
配線孔からの配線の引き抜きに利用
5
満足度:5.0
一昔前はマイナスドライバーを曲げたりボルトを曲げて使ってましたが 今はこういう便利な道具もありしかも安い。 ドンドン便利...もっと読む
0人が参考にしています。
ハーネス製作時
5
満足度:5.0
100本以上の電線からなるハーネスを製作する際に 電線を裁いたり、誘導するのにとても便利でした。 先端は尖っていますが電...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピックツールセット
スイスグリップ ピックツールセット
ピックツールセット 7680CN/7681CN
4本組 ピックツールセット(ストレート・90°フック・カーブフック・フック)
ピックツール(ストレート・先曲がり)
ステンレスピック PFシリーズ
メーカーSSPOWERPBスイスツールズPBスイスツールズエスコPBスイスツールズSK-11
通常価格2,9247,3556,07211,1191,419 -886
通常出荷日40日目5日目5日目2日目5日目3日目
種類その他ツール・関連用品その他ツール・関連用品その他ツール・関連用品その他ツール・関連用品その他ツール・関連用品その他ツール・関連用品
全長(mm)約155150150160150140
柄長さ(mm)約78-----
形状直型・L型・フック型・異型-----
軸径(φmm)3-----

キャッチツールカテゴリの売れ筋ランキング