ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エレクトロニッパ ENI-100

通常単価(税別)
4,1773,439
税込単価
4,5953,783
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

精密作業に向いた先端形状のエレクトロニッパ。【特長】・ステンレス製ですので、サビにくく、優れた耐摩耗性...

詳細を確認

型番:

ENI-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ENI-100の仕様・寸法情報

呼び寸法
100
銅線切断能力(mm)
1.2
ばね
あり
本体材質
DSRIK6
トラスココード
369-0806
全長(mm)
108
持ち手幅(mm)
48
重量(g)
60
頭部幅(mm)
11
頭部厚さ(mm)
6
先端長さ(mm)
20
-
-

商品情報

エレクトロニッパの詳細

エレクトロニッパ(精密作業に):関連画像

エレクトロニッパ イメージ

エレクトロニッパの寸法

製品番号 切断能力(mm) 重量(g) 包装寸法(mm) 高さ×幅 材質
ENI-100 φ0.13~1.2(銅・軟線) 50 180×65 SUS420J2

注意

  • ※ 銅線・軟線専用ですので、鉄線等の切断は出来ません。
  • ※ 切断時は、必ず保護メガネを着用してください。
  • ※ 成形グリップは絶縁ではありません。
  • ※ 工具の使用目的以外に使用しないでください。

型番リスト

表示件数
型番
ENI-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,1773,439
( 3,783 )
1日目

詳細情報

基本情報

精密作業に向いた先端形状のエレクトロニッパ。
【特長】
・ステンレス製ですので、サビにくく、優れた耐摩耗性
・バネ付きだから、連続作業も疲れない仕様
・握りやすい成形グリップ付き
・バネは交換可能
【用途】
・電子部品の銅線・軟線の切断に
・ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレクトロニッパ ENI-100の型番ENI-100のページです。 型番ENI-100に関する仕様情報を記載しております。
エレクトロニッパ ENI-100のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
細い金属線、プラスチックの切断
5
満足度:5.0
細めの銅線やアルミ線、プラスチック(ランナーからのパーツの切り離しなど)に長年使っている。フラッシュカットで切り離したパ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレクトロニッパ ENI-100
エレクトロニッパ
マイクロニッパー NS-03
ステンレス製ラバーグリップニッパー
マイクロニッパー NS-04
ミニチュアニッパー N-34
メーカートップ工業トップ工業エンジニアANEXエンジニアホーザン
通常価格4,1774,0362,3992,1002,7003,360
通常出荷日1日目1日目3日目1日目1日目3日目
呼び寸法100115125125120100
銅線切断能力(mm)1.21.21.41.21.21
ばねありありありありありあり
本体材質DSRIK6DSRIK6高炭素鋼SUS420J2高炭素鋼-
トラスココード369-0806-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング