17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

量水器メーターレンチ MT-1320・MT-2025

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

量水器メーターレンチ MT-1320・MT-2025

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MT-1320

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

量水器交換用レンチ。
【特長】
・1丁で2サイズのメーターユニオンナットに適応。
・バネにより、ラチェットのような反復作業ができ、メーター交換作業が大幅スピードアップ。
・プライヤーと違い、作業に握力を必要としない。
・サイズの切り替えが容易に出来る指掛けフック付き。
・柄部先端のスプーン形状は、量水器 BOX内の砂・泥かきに使用できる。
【用途】
・量水器用メーター交換作業に最適。

指定中の仕様・寸法情報

口開幅(mm)
31~38
全長(mm)
300
質量(g)
380
セット・単品
単品
材質
S55C
トラスココード
248-7748
厚さ先端部(mm)
10.4
厚さハンドル(mm)
8.8
台紙寸法高さ×幅(mm)
375×110
保証トルク(N・m)
固定時:49、拡大時:58.8

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト