17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

両口メガネレンチセット 45°型 長形

通常単価(税別)
13,35812,517
税込単価
14,69413,769
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

標準サイズ6本組のめがねレンチセット。【特長】・耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度がある。・頭部は...

詳細を確認
  • 種類
    両口めがね
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 単品・セット区分
    セット品
  • セット内容(点)
    6
  • 特長
    耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。頭部は強さを保持する丸形です。
  • 用途
    機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。

型番:

ISO-TM-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

TM-B・ISO TM-Bの外観

TM-B・ISO TM-Bの外観

TM-V・ISO TM-Vの外観

TM-V・ISO TM-Vの外観

製品番号セット内容重量(g)
TM-B10×12・12×14・14×17
17×19・19×21・23×26
1,860
TM-V1,160
ISO TM-B8×10・11×13・12×14
14×17・19×22・24×27
1,860
ISO TM-V1,160

外形寸法

両口メガネレンチセットの外形寸法図

両口メガネレンチセットの外形寸法図

製品番号セット
内容
外径D(mm)頭部厚さT(mm)柄部厚さ
T(mm)
保証トルク(N・m)包装寸法
(mm)
材質
小さい方大きい方小さい方大きい方小さい方大きい方高さ×幅
TM-B10×1216.519.4784.262103 Cr-V
12×1419.422.1894.6103165 
14×172226.19105.2165268 
17×1926.12910115.6268330 
19×212932.511126.2330402 
23×2631.73913157.4474608 
TM-V10×1216.519.4784.262103 Cr-V
12×1419.422.1894.6103165 
14×172226.19105.2165268 
17×1926.12910115.6268330 
19×212932.511126.2330402 
23×2631.73913157.4474608 
  • ※ 上記以外の型番の外形寸法図につきましては、カタログを参照してください。

注意・禁止事項

ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めて下さい。
パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
ハンマー代わりに使用しないで下さい。
工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

ISO-TM-Bの仕様・寸法情報

種類
両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
二面幅寸法(mm)
6×7 / 8×10 / 11×13 / 12×14 / 17×19 / 22×24
単品・セット区分
セット品
セット内容(点)
6
セット内容(型番)
6×7、8×10、11×13、12×14、17×19、22×24
ケース
メタルケース入り
トラスココード
396-2164
重量(g)
1860
特長
耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。頭部は強さを保持する丸形です。
用途
機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。

絞り込み条件

  • 二面幅寸法(mm)

  • セット内容(型番)

  • ケース

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ISO-TM-B

二面幅寸法

(mm)

セット内容(型番)

ケース

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
6×7 / 8×10 / 11×13 / 12×14 / 17×19 / 22×24
6×7、8×10、11×13、12×14、17×19、22×24
メタルケース入り
396-2164
1860
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,35812,517
( 13,769 )
1日目

詳細情報

基本情報

標準サイズ6本組のめがねレンチセット。
【特長】
・耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度がある。
・頭部は強さを保持する丸形。
・TM-B・ISO-TM-Bはメタルケース入り、TM-V・ISO-TM-Vは工具袋入り。
【用途】
・機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両口メガネレンチセット 45°型 長形の型番ISO-TM-Bのページです。 型番ISO-TM-Bに関する仕様情報を記載しております。
両口メガネレンチセット 45°型 長形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両口メガネレンチセット 45°型 長形
両口メガネレンチ セット
ストレート形トルクレンチ セット
コンビネーションレンチセット(7丁組)
ライナースパナ セット
レースウェイ用ソケット付ラクラッチ
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格13,35816,50348,00012,05011,0007,720
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類両口めがね両口めがね片口めがねコンビネーション両口スパナ多機能レンチ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品単品
セット内容(点)672772

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング