ツール用品技術窓口

両スライドラッチ(本体) イメージ

両スライドラッチ(本体) 寸法図
| 製品番号 | 使用範囲(mm) | 全長(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|
| PRW-5W | 10・17 | 190 | 275 |
| 外径D(mm) | 頭部厚さ(mm) | ソケット部長さ(mm) | 保証トルク N・m | 台紙寸法(mm) | 材質 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小さい方 | 大きい方 | t | 10mm部 | 17mm部 | 10mm部 | 17mm部 | 高さ×幅 | |
| 28.0 | 32.0 | 11.0 | 19~45 | 17~43 | 47.1 | 94.1 | 235×90 | SUS420J2/Cr-V |
ソケットの組み換えで色々な作業に対応したい。そんな職人さんの声にお応えしました。板ラチェットレンチに対する長年培ってきた技術とノウハウを余すことなく盛り込んだ国産品です。職人さんの必要なサイズを組み込めるよう本体のみとなります。別売りのスライドソケットが必要となります。
使用目的に合わせて、スライドソケットが選べる板ラチェットレンチ本体。
【特長】
・本体の10×17mmソケット部はスライド式。
・ソケット部の反対側にはスライドソケットを装着可能。
・用途に合わせて各種スライドソケットと組み合わせ自由。
・本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製。
・ギア数18で20°でラチェットが駆動。
【用途】
・各種ラックや配管バンドの取付け作業に最適。
・レースウェイダクトD1、D2の取り付けにも。

トップ工業
6丁組スパナ(インチ) L-6000

トップ工業
6丁組スパナ(ISO)

トップ工業
6丁組スパナ(ミリ) L-6000
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旭金属工業
引掛スパナ FK
4.8通常価格(税別):1,140円~

KTC(京都機械工具)
コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状
4.9通常価格(税別):1,167円~

TONE
新型スパナ
4.9通常価格(税別):660円~

TONE
薄型スパナ DSTO
4.8通常価格(税別):900円~

KTC(京都機械工具)
ラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)
5通常価格(税別):2,937円~

エンジニア
ミニスパナセット TS-04
4.5通常価格(税別):3,529円

KTC(京都機械工具)
両口スパナ KTC(京都機械工具)
4.7通常価格(税別):893円~

旭金属工業
極薄スパナ SNT
5通常価格(税別):635円~

トラスコ中山
コンビネーションスパナ(スタンダードタイプ)
4.9通常価格(税別):463円~