17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

片口ラチェットレンチ(シノ付) RM-10~RM-46

通常単価(税別)
3,99613,569
税込単価
4,39614,926
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

過酷な条件でも安定したラチェット作動がえられるレンチ。【特長】・爪の切替部の開口が大きく、泥や砂が入っ...

詳細を確認
  • 種類
    片口めがね
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 単品・セット区分
    単品
  • 材質
    Cr-V
  • 仕様
    12角サーフェイス
  • 特長
    本体は勿論、爪も鍛造品で強度が抜群です。頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です。シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。本体表面はサビにくいカチオン塗装仕上げです。
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

片口ラチェットレンチ(シノ付)

製品番号頭部外径(㎜)
D
ソケット外径(㎜)
d
頭部厚さ(㎜)
T
ソケットの長さ(㎜)
l
RM-1030.514.015.511.0
RM-1230.516.515.511.0
RM-1330.518.015.511.0
RM-1430.519.015.511.0
RM-173523.016.014.0
RM-194126.018.016.0
RM-214128.518.016.0
RM-224430.018.016.0
RM-245232.520.018.0
RM-265235.020.018.0
RM-275236.520.018.0
RM-305943.022.020.5
RM-325943.022.020.5
RM-356747.024.021.5
RM-366749.024.021.5
RM-417555.026.024.0
RM-468261.528.024.0
片口ラチェットレンチ(シノ付) RM-10~RM-46:関連画像

寸法図

  • ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
  • パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • 高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をしてください(RM-41、46はセーフティコード用穴はございません)。
  • 工具の使用目的以外に使用しないでください。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

トラスココード

ソケット外径

(mm)

保証トルク

(N・m)

重量

(g)

最小発注数量
235
10
336-7312
14
98.1
180
1個
235
12
336-7321
16.5
98.1
180
1個
235
13
336-7339
18
117.7
180
1個
235
14
336-7347
19
132.4
180
1個
278
17
336-7355
23
225.5
245
1個
312
19
336-7363
26
367.7
410
1個
311
22
336-7380
30
456
450
1個
358
24
336-7398
32.5
514.8
750
1個
358
26
336-7401
35
573.7
750
1個
358
27
336-7410
36.5
598.2
750
1個
415
30
336-7428
43
671.8
1060
1個
415
32
336-7436
43
720.8
1060
1個
460
36
336-7452
49
818.9
1410
1個
516
46
336-7479
61.5
1064
1900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,088
( 4,497 )
1日目
4,088
( 4,497 )
1日目
4,088
( 4,497 )
1日目
3,996
( 4,396 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,174
( 4,591 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,823
( 5,305 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,790
( 6,369 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,792
( 6,371 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,609
( 6,170 )
1日目
6,061
( 6,667 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,887
( 7,576 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,292
( 8,021 )
1日目
8,434
( 9,277 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,569
( 14,926 )
1日目

詳細情報

基本情報

過酷な条件でも安定したラチェット作動がえられるレンチ。
【特長】
・爪の切替部の開口が大きく、泥や砂が入っても排除される。
・本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群。
・頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持する。
・両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能。
・シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利。本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げ。
【用途】
・機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト、ナット脱着に最適。
・強い締付を必要とするボルト締結に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片口ラチェットレンチ(シノ付) RM-10~RM-46のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
現場の組立作業に
5
満足度:5.0
建設現場の仮組みで使っています。 サイズが豊富なのでピッタリ合うのが選定出来るのと、思ってるより滑らないのも具合がいいで...もっと読む
0人が参考にしています。
ボルト締め付け
4
満足度:4.0
単機能的な用途で紐でぶら下げて保持しつつ使用できる工具が必要だったのでとび職の人の穴付の物をと思いこれにしました. 問題...もっと読む
0人が参考にしています。
ワークの固定
4
満足度:4.0
正転逆転時にも切替え無しで使えますし使う箇所によってはオフセットしてるので大変重宝しています 強度も十分あります
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片口ラチェットレンチ(シノ付) RM-10~RM-46
RM ロングソケットラチェットレンチ
両口ラチェットレンチ(シノ付)(片口めがね)
シノ曲がりラチェットレンチ
片口メガネレンチ(シノ付60°型)
鳶仕様ラチェットレンチ(竜也モデル) シノ付
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格3,996-4,892 -3,992 -3,423 -2,600 -3,804
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
種類片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
材質Cr-VCr-VCr-VS55C/Cr-VCr-VS55C/Cr-V
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング