17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

片口メガネレンチ(シノ付60°型)

通常単価(税別)
2,60011,834特別価格
税込単価
2,86013,017特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

組立用シノ付片口メガネレンチ。【特長】・耐久性に優れ、本締め可能な強度がある。・シノ付き60°型の片メ...

詳細を確認
  • 種類
    片口めがね
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 単品・セット区分
    単品
  • 材質
    Cr-V
  • 仕様
    12角サーフェイス
  • 特長
    耐久性に優れ、本締め可能な強度があります。シノ付き60°型の片口メガネレンチです。セーフティコード用のφ4.5㎜穴付きです。26・27・30・32・35・36㎜は目盛り付きです。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

片口メガネレンチ(シノ付60度型)

製品番号頭部外径
D(㎜)
頭部厚さ
T(㎜)
アゴ厚さ
H(mm)
柄部厚さ
t(mm)
シノ部太さ
h(mm)
SM-1725.510.017.07.013.2
SM-1930.011.519.07.514.2
SM-2131.512.021.38.516.5
SM-2233.012.521.38.516.5
SM-2436.513.022.99.018.0
SM-2640.014.025.39.520.3
SM-2740.014.025.39.520.3
SM-3045.514.527.510.023.0
SM-3246.515.527.510.523.2
SM-3555.017.032.311.027.2
SM-3655.017.032.311.027.2
SM-4161.019.036.512.029.0
SM-4671.520.041.512.032.0
SM-5076.022.043.513.034.0
片口メガネレンチ(シノ付60°型):関連画像

寸法図

  • ボルト、ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
  • ボルト、ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めてください。
  • パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • 工具の使用目的以外に使用しないでください。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

トラスココード

外径

(mm)

保証トルク

(N・m)

重量

(g)

最小発注数量
314
17
369-2647
頭部:25.5
268
200
1個
337
19
369-2655
頭部:30
330
265
1個
353
22
369-2671
頭部:33
443
345
1個
375
24
369-2680
頭部:36.5
494
420
1個
392
26
369-2698
頭部:40
608
495
1個
416
30
369-2728
頭部:45.5
779
710
1個
428
32
369-2736
頭部:46.5
890
775
1個
468
35
367-9098
頭部:55
1030
1060
1個
468
36
369-2752
頭部:55
1098
1060
1個
504
41
369-2779
頭部:61
1118
1380
1個
545
46
369-2787
頭部:71.5
1255
1790
1個
583
50
369-2795
頭部:76
1324
2120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,215
( 3,537 )
2日目
3,686
( 4,055 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,600
( 2,860 )
5日目
3,379
( 3,717 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,519
( 3,871 )
1日目
3,6873,256
( 3,582 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,0903,450
( 3,795 )
1日目
5,422
( 5,964 )
1日目
6,1005,458
( 6,004 )
1日目
7,226
( 7,949 )
1日目
9,615
( 10,577 )
2日目
11,834
( 13,017 )
1日目

詳細情報

基本情報

組立用シノ付片口メガネレンチ。
【特長】
・耐久性に優れ、本締め可能な強度がある。
・シノ付き60°型の片メガネレンチ。
・セーフティコード用の4.5mm穴付き。
・26、27、30、32、35、36mmは目盛り付き。
【用途】
・組立と重締付作業に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片口メガネレンチ(シノ付60°型)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
大型機械の修理など
4
満足度:4.0
ものすごく丈夫そうです。重い・太いです。パイプを入れて使ったりしますが,まったく問題なく使えます。
0人が参考にしています。
汎用フライスの主軸角調整
4
満足度:4.0
本締め、本締めされたナットを緩める際に柄が長いため軽い力で作業することができるようになった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片口メガネレンチ(シノ付60°型)
両口ラチェットレンチ(シノ付)(片口めがね)
コンビネーションレンチ(スパナ・メガネ)
シャーボルト用シノ付きメガネレンチ
両口メガネレンチ(45°型長形)
片口ラチェットレンチ(シノ付) RM-10~RM-46
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格2,600-3,992 -965 -6,504 -1,867 -3,996 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
種類片口めがね片口めがねコンビネーション片口めがね両口めがね片口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
材質Cr-VCr-VCr-VCr-VCr-VCr-V
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング