17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

農機用爪交換レンチアダプター

通常単価(税別)
3,322
税込単価
3,654
通常出荷日:1日目

農機用爪交換レンチに装着して使用するアダプター。【特長】・爪交換レンチ本体19mm側から差し込み、差込...

詳細を確認
  • 種類
    アダプター
  • 全長 (mm)
    35
  • 単品・セット区分
    単品
  • 差込角 (mm)
    12.7
  • 重量 (g)
    55
  • 材質
    Cr-V
  • 特長
    爪交換レンチ本体19㎜側から差し込み、差込角12.7㎜のソケットを使用可能にします。プッシュボタンでソケットをワンタッチ着脱。装着したソケットは、しっかり固定。17㎜、19㎜が使えない機種にも爪交換レンチが使えるようになります。
  • 台紙寸法 (mm)
    90×55

型番:

CKR-174
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

農機用爪交換レンチアダプターの詳細

農機用爪交換レンチアダプター イメージ図

農機用爪交換レンチアダプター イメージ図

農機用爪交換レンチアダプター 使用例

農機用爪交換レンチアダプター 使用例

農機用爪交換レンチアダプターの寸法

(単位:mm)

農機用爪交換レンチアダプター 寸法図

農機用爪交換レンチアダプター 寸法図

製品番号差込角重量(g)
CKR-17412.7(1/2″)55

注意・禁止事項

  • ※ ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
  • ※ パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
  • ※ ハンマー代わりに使用しないでください。
  • ※ 高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をしてください。
  • ※ 工具の使用目的以外に使用しないでください。

開発秘話

 

トラクター・耕運機用の爪交換用にと開発された農機用爪交換レンチ専用のアダプターです。レンチに装着するだけで差込角凸12.7mmのラチェットハンドルとしてご使用頂けます。ソケットを装着することで爪交換レンチのサイズ(17mm・19mm)が使えない機種にも爪交換レンチが使えるようになります。

CKR-174の仕様・寸法情報

種類
アダプター
全長(mm)
35
単品・セット区分
単品
差込角(mm)
12.7
重量(g)
55
材質
Cr-V
特長
爪交換レンチ本体19㎜側から差し込み、差込角12.7㎜のソケットを使用可能にします。プッシュボタンでソケットをワンタッチ着脱。装着したソケットは、しっかり固定。17㎜、19㎜が使えない機種にも爪交換レンチが使えるようになります。
台紙寸法(mm)
90×55

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CKR-174
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,322
( 3,654 )
1日目

詳細情報

基本情報

農機用爪交換レンチに装着して使用するアダプター。
【特長】
・爪交換レンチ本体19mm側から差し込み、差込角12.7mmのソケットを使用可能にする。
・プッシュボタンでソケットをワンタッチ着脱可能。
・装着したソケットは、しっかり固定。
・17mm、19mmが使えない機種にも爪交換レンチが使えるようになる仕様。
【用途】
・トラクターや耕運機用の爪交換時に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

農機用爪交換レンチアダプターの型番CKR-174のページです。 型番CKR-174に関する仕様情報を記載しております。
農機用爪交換レンチアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
農機用爪交換レンチアダプター
トップ工業 弓形ラチェットハンドル
トップ工業 強力型ラチェットハンドル(プッシュリリース式)
農機用爪交換レンチ
コンパクトラチェットレンチ(住宅施工用)
レースウェイ用ソケット付ラクラッチ
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格3,32220,9945,34610,9024,608 -7,720
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
種類アダプター片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね多機能レンチ
全長(mm)35442253452250146
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
差込角(mm)12.712.712.7---
重量(g)551150440560360240

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング