ツール用品技術窓口

電動ドリル用全ネジソケットロングタイプ

通常単価(税別)
5,9494,186
税込単価
6,5444,605
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

全ネジのナット入れ込み作業をスムーズにする為の電動ドリル用全ネジソケット。【特長】・全ネジの端に干渉せ...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    150
  • トラスココード
    431-6461
  • 軸寸法 (mm)
    6.35
  • 重量 (g)
    180
  • 単品・セット区分
    単品
  • 適応ネジ径
    W3/8インチ(3分)
  • ソケット奥行 (mm)
    105
  • 材質
    SCM435
  • ソケット部外径 (mm)
    27.9
  • 梱包寸法(高さ×幅) (mm)
    202×35
  • 保証トルク (N・m)
    75
  • 特長
    全ネジの端に干渉せずネジ部を掴む為、ネジ山を傷めません。内部の3本のローラーが、ネジ部を自動的に掴み、全ネジのねじ込み作業が素早く行なえます。ソケット内部の部品(消耗品:コロ)は取替できます。六角シャンク部は6.35㎜でインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。

型番:

ZNS-3L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

電動ドリル用全ネジソケットロングタイプの詳細

電動ドリル用全ネジソケットロングタイプ イメージ

電動ドリル用全ネジソケットロングタイプ イメージ

電動ドリル用全ネジソケットロングタイプの寸法

電動ドリル用全ネジソケットロングタイプ 寸法図

電動ドリル用全ネジソケットロングタイプ 寸法図

  • 製品番号:ZNS-3L
  • 適応ネジ径:W3/8″(3分)
  • 全長L:150mm
  • 重量:180g
  • ソケット部外径D:27.9mm
  • ソケット奥行l:105mm
  • 包装寸法(高さ×幅):202×35mm
  • 材質:SCM435
  • 保証トルク:75N・m

注意・禁止事項

  • ※ 必ずネジ径に合った全ネジソケットをご使用ください。
  • ※ 過度な荷重を掛けますと全ネジ部が潰れる恐れがあります。
  • ※ ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
  • ※ 電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用ください。
  • ※ 工具の使用目的以外には使用しないでください。

開発秘話

 

ユーザー様よりネジ山を潰さず全ネジを廻したいとのお話を頂き開発した商品です。分かる人には分かるニッチな商品に仕上がりました。

ZNS-3Lの仕様・寸法情報

全長(mm)
150
トラスココード
431-6461
軸寸法(mm)
6.35
重量(g)
180
単品・セット区分
単品
適応ネジ径
W3/8インチ(3分)
ソケット奥行(mm)
105
材質
SCM435
ソケット部外径(mm)
27.9
梱包寸法(高さ×幅)(mm)
202×35
保証トルク(N・m)
75
特長
全ネジの端に干渉せずネジ部を掴む為、ネジ山を傷めません。内部の3本のローラーが、ネジ部を自動的に掴み、全ネジのねじ込み作業が素早く行なえます。ソケット内部の部品(消耗品:コロ)は取替できます。六角シャンク部は6.35㎜でインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZNS-3L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,9494,186
( 4,605 )
1日目

詳細情報

基本情報

全ネジのナット入れ込み作業をスムーズにする為の電動ドリル用全ネジソケット。
【特長】
・全ネジの端に干渉せずネジ部を掴む為、ネジ山を傷めない仕様。
・内部の3本のローラーが、ネジ部を自動的に掴み、全ネジのねじ込み作業が素早く行うことが可能。
・ソケット内部の部品(消耗品コロ)は取替可能。
・六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用可能。
・厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製。
【用途】
・軽天用吊ボルトW3/8”着脱に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用全ネジソケットロングタイプの型番ZNS-3Lのページです。 型番ZNS-3Lに関する仕様情報を記載しております。
電動ドリル用全ネジソケットロングタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドリル用全ネジソケットロングタイプ
電動ドリル用全ネジソケット
充電式電動ドリル用全ねじソケット 2BSR-B
全ネジ用ソケット "ストロック"
メーカートップ工業トップ工業TONEロブテックス
通常価格5,9493,564 -2,7902,161
通常出荷日1日目1日目5日目2日目
全長(mm)150656666
トラスココード431-6461---
軸寸法(mm)6.356.35--
重量(g)180---
単品・セット区分単品単品--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

全ねじソケットビットカテゴリの売れ筋ランキング