17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動ドリル用全ネジソケット

通常単価(税別)
3,5643,588
税込単価
3,9203,947
通常出荷日:1日目

吊ボルト、ピーコン着脱、型枠の組立て、解体に最適な電動ドリル用全ネジソケットビット。【特長】・全ネジの...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    65
  • 軸寸法 (mm)
    6.35
  • 単品・セット区分
    単品
  • ソケット奥行 (mm)
    26
  • 材質
    SCM435
  • 梱包寸法(高さ×幅) (mm)
    117×35
  • 保証トルク (N・m)
    75
  • 特長
    内部の3本のローラーが、ネジ部を自動的に掴み、全ネジのねじ込み作業が素早く行なえます。ソケット内部の部品(消耗品:コロ)は取替できます。六角シャンク部は6.35㎜でインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

電動ドリル用全ネジソケット

電動ドリル用全ネジソケット:関連画像

寸法図

  • 必ずネジ径に合った全ネジソケットを使用すること。
  • 過度な荷重を掛けますと全ネジ部が潰れる恐れあり。
  • ボルト、ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となるため要注意。
  • 電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きを使用すること。
  • 工具の使用目的以外には使用しない。

寸法

製品番号 ソケット部外径D(mm) ソケット奥行l(mm) 全長L(mm)
ZNS-2.5 23 26 65
ZNS-3 27.9 26 65
ZNS-M10 27.9 26 65
ZNS-M12 27.9 26 65
ZNS-4 27.9 26 65

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

重量

(g)

適応ネジ径

ソケット部外径

(mm)

最小発注数量
452-1919
87
W5/16インチ(2分5厘)
23
1個
452-1943
135
M10
27.9
1個
395-4269
135
M12
27.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,564
( 3,920 )
1日目
3,588
( 3,947 )
1日目
3,588
( 3,947 )
1日目

詳細情報

基本情報

吊ボルト、ピーコン着脱、型枠の組立て、解体に最適な電動ドリル用全ネジソケットビット。
【特長】
・全ネジの端に干渉せずネジ部を掴む為、ネジ山を傷めない。
・内部の3本のローラー(コロ)が、ネジ部を自動的に掴み、全ネジのねじ込み作業が素早く行なえる。
・ソケット内部の部品(消耗品:コロ)は取替可能。
・6角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用可能。
・厳選した材料を使用した日本製。
【用途】
・吊ボルト・ピーコン等の全ネジの着脱に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用全ネジソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドリル用全ネジソケット
電動ドリル用全ネジソケットロングタイプ
全ネジ用ソケット "ストロック"
充電式電動ドリル用全ねじソケット 2BSR-B
ソケット(6角) 3S
電動ドリル用ソケットアダプター 2BAシリーズ
メーカートップ工業トップ工業ロブテックスTONETONETONE
通常価格3,564-5,9492,1612,790635 -900 -
通常出荷日1日目1日目2日目5日目在庫品1日目〜5日目
全長(mm)651506666--
軸寸法(mm)6.356.35----
単品・セット区分単品単品----
ソケット奥行(mm)26105----
材質SCM435SCM435----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

全ねじソケットビットカテゴリの売れ筋ランキング