ツール用品技術窓口

電動ドリル用レースウェイソケット イメージ

電動ドリル用レースウェイソケット 使用例

電動ドリル用レースウェイソケット 寸法図
| 製品番号 | 対辺寸法S(mm) | 全長L(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|
| ECS-17 | 17 | 75 | 55 |
| ソケット部外径D(mm) | 六角部深さH(mm) | ソケット奥行l(mm) | 包装寸法(mm) 高さ×幅 | 材質 | 保証 トルク(N・m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 | 9 | 30 | 127×35 | SCM435 | 47 |
レースウェイ用に17mmの先端を工夫した電動ドリル用ソケット。
【特長】
・六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用可能。
・13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用可能。
・13mm六角部は、脱落防止用ボール付き。
・厳選した材料を使用して、オール国産の安全、安心を提供する日本製。
【用途】
・レースウェイの取付に最適(D-1対応)。
・ラクラッチ、吊バンドレンチに接続可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
電動ドリル用コンパクトソケット
5通常価格(税別):900円~

トップ工業
電動ドリル用 アルファソケット
0通常価格(税別):2,301円

ベッセル
B45 ソケットビット 差込角:6.35mm
0通常価格(税別):611円~

ベッセル
剛鍛首振りショートソケットセット(9本組) No.WSA209PS
4.7通常価格(税別):9,256円

ベッセル
B44 ソケットビット 軸寸法:5mm
0通常価格(税別):775円~

ロブテックス
電ドル用ヘクスセッター "ストロック"
0通常価格(税別):526円

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
TONE ロング六角棒L形レンチ
4.5通常価格(税別):350円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):1,684円~