ツール用品技術窓口

ECS-8

ECS-10

ECS-12

ECS-13

ECS-14

電動・手動兼用タイプ

寸法
| 製品番号 | 対辺寸法S (mm) | 全長L (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|
| ECS-8 | 8 | 75 | 45 |
| ECS-10 | 10 | 75 | 45 |
| ECS-12 | 12 | 75 | 45 |
| ECS-13 | 13 | 75 | 45 |
| ECS-14 | 14 | 75 | 50 |
| 製品番号 | ソケット部外径D (mm) | 六角部深さH (mm) | ソケット奥行ℓ (mm) | 包装寸法(mm) 高さ×幅 | 材質 | 保証トルク (N・m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECS-8 | 12.7 | 15 | 30 | 127×35 | SCM435 | 47 |
| ECS-10 | 14.5 | 15 | 30 | 127×35 | SCM435 | 47 |
| ECS-12 | 17.5 | 20 | 30 | 127×35 | SCM435 | 47 |
| ECS-13 | 17.9 | 20 | 30 | 127×35 | SCM435 | 47 |
| ECS-14 | 19.5 | 20 | 30 | 127×35 | SCM435 | 47 |
電動工具、手動工具共に使用出来るソケットです。
【特長】
・六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
・13mmのメガネ類に装着して、手動用としても使用できます。
・13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです。
・厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
【用途】
・設備・配管のボルト・ナット着脱に最適。
・ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がる。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トップ工業
電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応)
4.5通常価格(税別):465円~

ベッセル
剛鍛首振りショートソケットセット(9本組) No.WSA209PS
4.7通常価格(税別):9,256円

TONE
電動ドリル用コンパクトソケット
5通常価格(税別):900円~

PBスイスツールズ
3/8″SQロングヘキサゴンビットソケット
4通常価格(税別):2,547円~

トップ工業
電動ドリル用ショートソケットセット(充電工具:18V対応)
4通常価格(税別):11,387円

トップ工業
電動ドリル用コンパクトソケット EDS-7C~EDS-24C
0通常価格(税別):861円~

ベッセル
B45 ソケットビット 差込角:6.35mm
0通常価格(税別):611円~

ベッセル
MA20 対辺10×60 ソケットビット(マグネット圧入式)
0通常価格(税別):847円

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~