17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動ドリル用フォームタイソケット(ショートタイプ)

通常単価(税別)
2,850
税込単価
3,135
通常出荷日:1日目

型枠作業を効率化した一石二鳥の電動ドリル用フォームタイソケット。【特長】・21mmソケット内に小判型形...

詳細を確認
  • 二面幅寸法 (mm)
    21(S1=16)
  • 全長 (mm)
    72
  • トラスココード
    452-1242
  • 軸寸法
    6.35
  • 重量
    125
  • 単品・セット区分
    単品
  • 商品種類
    ショートタイプ
  • ソケット奥行 (mm)
    29
  • 材質
    SCM435
  • ソケット部外径 (mm)
    29
  • 六角部深さ (mm)
    12
  • 梱包寸法(高さ×幅) (mm)
    124×35
  • 保証トルク (N・m)
    75
  • 特長
    21㎜ソケット内に小判型形状を内蔵しており、一丁で二役のソケットです。六角シャンク部は圧入式で、ねじれや折れに強いです(7.2V、14.4V、18V 対応)。ソケット部は素早くボルトに入る作業性重視の12角サーフェイスタイプです。

型番:

EFS-21SS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

電動ドリル用フォームタイソケット(ショートタイプ)の詳細

電動ドリル用フォームタイソケット(ショートタイプ) イメージ

電動ドリル用フォームタイソケット(ショートタイプ) イメージ

電動ドリル用フォームタイソケット(ショートタイプ)の寸法

電動ドリル用フォームタイソケット(ショートタイプ) 寸法図

電動ドリル用フォームタイソケット(ショートタイプ) 寸法図

製品番号対辺寸法(mm)全長L(mm)重量(g)
EFS-21SS21S1=1672125
ソケット部外径D(mm)六角部深さH(mm)ソケット奥行l(mm)包装寸法(mm)
高さ×幅
材質保証トルク(N・m)
291229124×35SCM43575

注意・禁止事項

  • ※ 保証トルク(75N・m)以内で正しく安全にご使用ください。
  • ※ 過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
  • ※ ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
  • ※ 電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用ください。
  • ※ 工具の使用目的以外には使用しないでください。

EFS-21SSの仕様・寸法情報

二面幅寸法(mm)
21(S1=16)
全長(mm)
72
トラスココード
452-1242
軸寸法
6.35
重量
125
単品・セット区分
単品
商品種類
ショートタイプ
ソケット奥行(mm)
29
材質
SCM435
ソケット部外径(mm)
29
六角部深さ(mm)
12
梱包寸法(高さ×幅)(mm)
124×35
保証トルク(N・m)
75
特長
21㎜ソケット内に小判型形状を内蔵しており、一丁で二役のソケットです。六角シャンク部は圧入式で、ねじれや折れに強いです(7.2V、14.4V、18V 対応)。ソケット部は素早くボルトに入る作業性重視の12角サーフェイスタイプです。
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EFS-21SS
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,850
( 3,135 )
1日目

詳細情報

基本情報

型枠作業を効率化した一石二鳥の電動ドリル用フォームタイソケット。
【特長】
・21mmソケット内に小判型形状を内蔵しており、一丁で二役のソケットです
・六角シャンク部とソケット部の連結は圧入式で、ねじれや折れに強い仕様(18V対応)
・軽量化と衝撃を吸収するオリジナルの流線形状(外形)
・六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用可能
・ソケット部は素早くボルトに入る作業性重視の12角サーフェイスタイプ
・厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製
【用途】
・型枠組立時にアイビーフォームタイとナットを同時に廻せます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用フォームタイソケット(ショートタイプ)の型番EFS-21SSのページです。 型番EFS-21SSに関する仕様情報を記載しております。
電動ドリル用フォームタイソケット(ショートタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドリル用フォームタイソケット(ショートタイプ)
電動ドリル用ラバコンソケット
充電式電動ドリル用フォームタイソケット 2BSF-85
電動ドリル用強軸小判型フォームタイソケット
タジマ ビット交換ソケット 12mmピーコンギザ刃 6角
メーカートップ工業トップ工業TONEトップ工業TJMデザインタジマツール
通常価格2,8503,0011,6951,8212,831
通常出荷日1日目1日目5日目5日目6日目
二面幅寸法(mm)21(S1=16)-6.35--
全長(mm)7268.575--
トラスココード452-1242452-1650-634-8863-
軸寸法6.356.35---
重量12545---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

仮枠用ソケットビットカテゴリの売れ筋ランキング