17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動ドリル用ソケットセット EDS-821AS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電動ドリル用ソケットセット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EDS-821AS

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

スタンダードタイプの電動ドリル用ソケットセット。
【特長】
・ソケット8本と12.7mm差込角1本入ったオリジナルセット、プラスチックケース付き。
・六角シャンク部とソケット部の連結は圧入式で、ねじれや折れに強いです(18V対応)。
・軽量化と衝撃を吸収するオリジナル流線形状(外形)。
・ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプ。
・ソケット部の奥行寸法は62mmと建築用ボルトに対応したスタンダードタイプ。
・厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製。
【用途】
・建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に、各種産業用ボルト・ナットの着脱にも最適。

指定中の仕様・寸法情報

使用機器
電動ドリル
二面幅寸法(mm)
10$12$13$14$17$19$21$8
全長(mm)
105
単品・セット区分
セット品
トラスココード
323-8865
軸寸法(mm)
6.35
重量
990
材質
SCM435
セット内容
EDS-8、10、12、13、14、17、19、21、ESA-4D
ケース寸法(幅×高さ×奥行)(mm)
243×48×182
特長
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。ソケット部の奥行寸法は62㎜と建築用ボルトに対応したスタンダードタイプです。プラスチックケース付きです。
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト