17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動ドリル用コンパクトソケット8本組

通常単価(税別)
10,454
税込単価
11,499
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

電動ドリルやインパクトドライバーにワンタッチで取り付けできるソケットの8本組セット。【特長】・取り回し...

詳細を確認
  • 使用機器
    電動ドリル
  • 二面幅寸法(mm)
    10$12$13$14$17$19$8$7
  • 全長 (mm)
    88
  • 単品・セット区分
    セット品
  • トラスココード
    405-2099
  • 軸寸法(mm)
    6.35
  • 重量
    180
  • 材質
    SCM435
  • セット内容
    EDS-7C、8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C
  • ケース寸法(幅×高さ×奥行) (mm)
    200×40×153
  • 特長
    20%軽量化(当社比)軽くて疲れない、電池長持ち。ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。プラスチックケース付きです。

型番:

EDS-719CS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

電動ドリル用コンパクトソケット8本組

電動ドリル用コンパクトソケット8本組:関連画像

プラスチックケースはTOPオリジナル仕様
(サイズ、幅:200×高さ:40×奥行き:153mm)

特長

  • 一般的な電動ドリルドライバーで使用可。
  • シャンクに焼入れを施し、ソケット部に圧入。ねじれや折れに強く耐久性は抜群。
  • 電動ドリルと比べハイパワーなインパクトドライバーで使用可。
  • 軽量設計で、作業時の疲労、腰まわりの負担を軽減し、作業効率アップ。
  • 6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト、ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保。動力用ソケットの基本は6角。
  • 「奥行き45mm」取り回しやすい長さで作業効率アップ。
  • 20%軽量化(トップ工業比)軽くて疲れない、電池長持ち。
  • 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製。

注意・禁止事項

  • 保証トルク(75N・m)以内で正しく安全にご使用ください。
  • 過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
  • ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
  • 電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用ください。
  • 工具の使用目的以外には使用しないでください。

開発秘話

 

作業現場で使用頻度の高い8サイズを厳選したセット内容です。
ケース付にすることで、持ち運びが便利になりさらに置き忘れなどの紛失防止に一役買えればとの思いを込めました。
ケースも使い勝手が良いようこだわったTOPオリジナルケースを使用しています。

EDS-719CSの仕様・寸法情報

使用機器
電動ドリル
二面幅寸法(mm)
10$12$13$14$17$19$8$7
全長(mm)
88
単品・セット区分
セット品
トラスココード
405-2099
軸寸法(mm)
6.35
重量
180
材質
SCM435
セット内容
EDS-7C、8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C
ケース寸法(幅×高さ×奥行)(mm)
200×40×153
特長
20%軽量化(当社比)軽くて疲れない、電池長持ち。ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。プラスチックケース付きです。
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
EDS-719CS
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,454
( 11,499 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電動ドリルやインパクトドライバーにワンタッチで取り付けできるソケットの8本組セット。
【特長】
・取り回しやすい長さで作業効率アップ。
・20%軽量化(トップ工業比)軽くて疲れない、電池長持ち。
・ソケット部はボルト、ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプ。
・ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケット。
・厳選した材料を使用した日本製。
【用途】
・建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適。
・各種産業用ボルト・ナットの着脱に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用コンパクトソケット8本組の型番EDS-719CSのページです。 型番EDS-719CSに関する仕様情報を記載しております。
電動ドリル用コンパクトソケット8本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドリル用コンパクトソケット8本組
電動ドリル用レースウェイソケット
電動ドリル用ユニバーサルショートソケット
電動ドリル用レースウェイソケットロングタイプ
電動ドリル用落下防止足場クランプソケット(ストラップ付)
電動ドリル用強軸足場クランプソケット ETS-17SS
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格10,4541,504-3,0504,0502,156
通常出荷日在庫品1日目1日目お見積り在庫品1日目1日目4日目
使用機器電動ドリル電動ドリル / 電動インパクトドライバー電動ドリル / 電動インパクトドライバー電動ドリル電動ドリル電動ドリル
二面幅寸法(mm)10$12$13$14$17$19$8$71722171717
全長(mm)8875104.512095110
単品・セット区分セット品単品単品単品単品単品
トラスココード405-2099452-0963384-2750452-0971380-2442258-0587
よく一緒に購入される商品

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました