17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動ドリル用インパクトソケットアダプター FNAシリーズ

通常単価(税別)
1,3011,400
税込単価
1,4311,540
通常出荷日:1日目~4日目

インパクトドライバー等で各メーカーのインパクト用ソケットが使用できるアダプター。【特長】・インパクト用...

詳細を確認
  • 材質
    SCM435
  • 軸寸法
    6.35
  • 保証トルク
    75
  • 単品・セット区分
    単品
  • 本体外径 (mm)
    16
  • 特長
    インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです。六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

電動ドリル用インパクトソケットアダプター

電動ドリル用インパクトソケットアダプター:関連画像

寸法図

製品番号 本体外径D(mm) 本体長さl(mm)
FNA-3D 16 30
FNA-4D 16 34

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 差込角

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

差込角

全長

(mm)

トラスココード

重量

本体長さ

(mm)

梱包寸法(高さ×幅)

(mm)

RoHS?最小発注数量
9.5mm(3/8inch)
57
394-0233
40
30
109×35
10
6個
12.7mm(1/2inch)
61
394-0241
50
34
113×35
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,301
( 1,431 )
4日目
1,400
( 1,540 )
1日目

詳細情報

基本情報

インパクトドライバー等で各メーカーのインパクト用ソケットが使用できるアダプター。
【特長】
・インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付き。
・六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れる。
・厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製。
・Oリング、ピン止めタイプ。
【用途】
・インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用出来る。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用インパクトソケットアダプター FNAシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
出張先での機械組み立てに
5
満足度:5.0
ミスミを見ていて特にメーカーのこだわりはなかったのですが、たまたま見付けたので購入しました。主に出張する際に便利なので電...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドリル用インパクトソケットアダプター FNAシリーズ
電動ドリル用フレックスソケットアダプター
電動ドリル用 アルファソケットアダプター
電動ドリル用αアルファフレックスソケットアダプター
電動ドリル用αアルファインパクトソケットアダプター
電動ドリル用αアルファユニバーサルソケットアダプター
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格1,301-1,452 -1,591 -1,649 -1,6524,399 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
材質SCM435SCM435SCM435SCM435SCM435SCM435
軸寸法6.356.356.356.356.356.35
保証トルク757575757575
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
本体外径(mm)161618181823
よく一緒に購入される商品

ソケットアダプターカテゴリの売れ筋ランキング