ツール用品技術窓口

電動ドリル用αアルファ足場クランプソケット(兼用クランプ対応)

通常単価(税別)
1,361
税込単価
1,497
通常出荷日:1日目

トーション効果を利用した強力型ソケット、電動ドリル用αアルファ足場クランプソケット。【特長】・ねじれ応...

詳細を確認
  • 使用機器
    電動ドリル
  • ソケット形状
    12角
  • 二面幅寸法(mm)
    17
  • 全長 (mm)
    95
  • はめ合い部深さ (mm)
    30
  • ボルト深さ (mm)
    45
  • 外径 (mm)
    23.5
  • 溝位置 (mm)
    14
  • 単品・セット区分
    単品
  • JANコード
    4975180227652
  • トラスココード
    433-0790
  • 軸寸法(mm)
    6.35
  • 重量
    95
  • 商品種類
    兼用クランプ対応
  • 材質
    SCM435
  • 梱包寸法(高さ×幅) (mm)
    147×35
  • 保証トルク (N・m)
    75
  • 特長
    軸折れに強い!(7.2V、14.4V、18V対応)。エラストマー樹脂製キャップのサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。ソケット部は素早くナットに入る作業性重視の12角サーフェイスタイプです。
  • 六角部深さ (mm)
    30

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

EDX-17C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

電動ドリル用αアルファ足場クランプソケット(兼用クランプ対応)の詳細

電動ドリル用αアルファ足場クランプソケット(兼用クランプ対応):関連画像

電動ドリル用αアルファ足場クランプソケット(兼用クランプ対応)の商品イメージ

電動ドリル用αアルファ足場クランプソケット(兼用クランプ対応)の寸法・仕様

電動ドリル用αアルファ足場クランプソケット(兼用クランプ対応):関連画像

電動ドリル用αアルファ足場クランプソケット(兼用クランプ対応)の寸法図

製品番号 対辺寸法(mm) 全長L(mm) 重量(g)
EDX-17C 17 95 95
ソケット部外径D(mm) 六角部深さH(mm) ソケット奥行l(mm) 材質 保証トルク(N・m)
23.5 30 45 SCM435 75

使用上の注意

  • ※ 保証トルク(75N・m)以内で正しく安全にご使用ください。
  • ※ 過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
  • ※ ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
  • ※ 電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用ください。
  • ※ 工具の使用目的以外には使用しないでください。

EDX-17Cの仕様・寸法情報

使用機器
電動ドリル
ソケット形状
12角
二面幅寸法(mm)
17
全長(mm)
95
はめ合い部深さ(mm)
30
ボルト深さ(mm)
45
外径(mm)
23.5
溝位置(mm)
14
単品・セット区分
単品
JANコード
4975180227652
トラスココード
433-0790
軸寸法(mm)
6.35
重量
95
商品種類
兼用クランプ対応
材質
SCM435
梱包寸法(高さ×幅)(mm)
147×35
保証トルク(N・m)
75
特長
軸折れに強い!(7.2V、14.4V、18V対応)。エラストマー樹脂製キャップのサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。ソケット部は素早くナットに入る作業性重視の12角サーフェイスタイプです。
六角部深さ(mm)
30
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EDX-17C
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,361
( 1,497 )
1日目

詳細情報

基本情報

トーション効果を利用した強力型ソケット、電動ドリル用αアルファ足場クランプソケット。
【特長】
・ねじれ応力を緩和し、耐久性を強化。
・六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用可能。
・ソケット部は素早くナットに入る作業性重視の12角サーフェイスタイプ。
・ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケット。
・オール国産の安全・安心を提供する日本製。
・兼用クランプ対応(奥行45mm)。
【用途】
・建築、土木工事の足場クランプの着脱作業に最適。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用αアルファ足場クランプソケット(兼用クランプ対応)の型番EDX-17Cのページです。 型番EDX-17Cに関する仕様情報を記載しております。
電動ドリル用αアルファ足場クランプソケット(兼用クランプ対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドリル用αアルファ足場クランプソケット(兼用クランプ対応)
電動ドリル用強軸足場クランプソケット ETS-17SS
電動ドリル用レースウェイソケット
電動ドリル用ユニバーサルショートソケット
WA201911 首振りソケット
No.LA201911 深穴ソケット
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業ベッセルベッセル
通常価格1,3612,1561,504-1,8391,116
通常出荷日1日目4日目1日目お見積り1日目1日目
使用機器電動ドリル電動ドリル電動ドリル / 電動インパクトドライバー電動ドリル / 電動インパクトドライバー電動ドライバー電動ドライバー
ソケット形状12角12角6角12角12角12角
二面幅寸法(mm)171717226.356.35
全長(mm)9511075104.5113110
はめ合い部深さ(mm)30309131010

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング