17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動ドリル用αアルファユニバーサル羽子板・建築金物用

通常単価(税別)
3,783
税込単価
4,161
通常出荷日:1日目

18V機種に対応、軸折れに強く、ねじれ応力を緩和したユニバーサルソケット。【特長】・エラストマー樹脂を...

詳細を確認
  • 使用機器
    電動ドリル
  • 全長 (mm)
    107
  • ユニバーサルタイプ 曲げ角度 (°)
    30°
  • 単品・セット区分
    単品
  • トラスココード
    494-0351
  • 軸寸法(mm)
    6.35
  • 重量
    135
  • 差込角 (mm)
    19
  • ソケット奥行 (mm)
    25
  • 材質
    SCM435
  • 梱包寸法(高さ×幅) (mm)
    159×35
  • ソケット部外径 (mm)
    26
  • 保証トルク (N・m)
    75
  • 特長
    ソケット部は12角サーフェイスタイプです。パワーの強い電動工具(14.4V・18V)に適しています.
  • 六角部深さ (mm)
    12

型番:

EUS-19SX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

電動ドリル用αアルファユニバーサル羽子板・建築金物用の詳細

電動ドリル用αアルファユニバーサル羽子板・建築金物用:関連画像

電動ドリル用αアルファユニバーサル羽子板・建築金物用 イメージ

電動ドリル用αアルファユニバーサル羽子板・建築金物用:関連画像

電動ドリル用αアルファユニバーサル羽子板・建築金物用 使用例

電動ドリル用αアルファユニバーサル羽子板・建築金物用の寸法

電動ドリル用αアルファユニバーサル羽子板・建築金物用:関連画像

電動ドリル用αアルファユニバーサル羽子板・建築金物用 寸法図

  • 製品番号:EUS-19SX
  • 対辺寸法:19mm
  • 全長L:107mm
  • 重量:135g
  • ソケット部外径D:26.0mm
  • 12角部深さH:12mm
  • 奥行:25mm
  • 包装寸法(高さ×幅):159×35mm
  • 材質:SCM435
  • 保証トルク:75N・m

注意・禁止事項

  • ※ 保証トルク(75N・m)以内で正しく安全にご使用ください。
  • ※ 過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
  • ※ ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
  • ※ 電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用ください。
  • ※ 工具の使用目的以外には使用しないでください。

EUS-19SXの仕様・寸法情報

使用機器
電動ドリル
全長(mm)
107
ユニバーサルタイプ 曲げ角度(°)
30°
単品・セット区分
単品
トラスココード
494-0351
軸寸法(mm)
6.35
重量
135
差込角(mm)
19
ソケット奥行(mm)
25
材質
SCM435
梱包寸法(高さ×幅)(mm)
159×35
ソケット部外径(mm)
26
保証トルク(N・m)
75
特長
ソケット部は12角サーフェイスタイプです。パワーの強い電動工具(14.4V・18V)に適しています.
六角部深さ(mm)
12
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EUS-19SX
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,783
( 4,161 )
1日目

詳細情報

基本情報

18V機種に対応、軸折れに強く、ねじれ応力を緩和したユニバーサルソケット。
【特長】
・エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判断可能。
・首振り角度30°コーナー等の狭い所でも楽に作業可能。
・六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用可能。
・ソケット部は素早くボルトに入る作業性重視の12角サーフェイスタイプ。
・ソケット部の長さは45mmと、取り廻しやすい長さで作業性がアップ。
・厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製。
【用途】
・羽子板ボルト・両引き羽子板、パワーが強い電動工具機種(18V)に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用αアルファユニバーサル羽子板・建築金物用の型番EUS-19SXのページです。 型番EUS-19SXに関する仕様情報を記載しております。
電動ドリル用αアルファユニバーサル羽子板・建築金物用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qシャンク部分等部品は交換出来ますか?
A
もちろん部品はお出し出来ますが、連結ピンの部分が変形してしまうとシャンク交換が出来ませんので修理でお出し頂いた方が早い場合もございます。(工賃は頂いておりません)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドリル用αアルファユニバーサル羽子板・建築金物用
電動ドリル用αアルファユニバーサル 鳶・足場クランプ用
電動ドリル用αアルファ足場クランプソケット(兼用クランプ対応)
電動ドリル用レースウェイソケット
電動ドリル用レースウェイソケットロングタイプ
電動ドリル用ユニバーサルショートソケット
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格3,7834,9501,3611,5043,050-
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目お見積り
使用機器電動ドリル電動ドリル電動ドリル電動ドリル / 電動インパクトドライバー電動ドリル電動ドリル / 電動インパクトドライバー
全長(mm)1071079575120104.5
ユニバーサルタイプ 曲げ角度(°)30°30°----
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
トラスココード494-0351494-0342433-0790452-0963452-0971384-2750
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング