17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動ドリル用αアルファユニバーサルソケットアダプター

通常単価(税別)
4,3994,659特別価格
税込単価
4,8395,125特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

軸折れに強く、ねじれ応力を緩和し耐久性に優れたユニバーサルソケットアダプター。【特長】・スムーズに可動...

詳細を確認
  • 材質
    SCM435
  • 軸寸法
    6.35
  • 保証トルク
    75
  • ユニバーサルタイプ 曲げ角度
    30°
  • 単品・セット区分
    単品
  • 本体外径 (mm)
    23
  • 特長
    軸折れに強い!(7.2V、14.4V、18V対応)。エラストマー樹脂製キャップのサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。電動ドリルで各サイズのソケットが使用できます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

電動ドリル用αアルファユニバーサルソケットアダプターの詳細

電動ドリル用αアルファユニバーサルソケットアダプター イメージ

電動ドリル用αアルファユニバーサルソケットアダプター イメージ

  • 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用可能。
  • 六角シャンク部が圧入式で、優れた軸折れ強度。

電動ドリル用αアルファユニバーサルソケットアダプターの寸法

電動ドリル用αアルファユニバーサルソケットアダプター 寸法図

電動ドリル用αアルファユニバーサルソケットアダプター 寸法図

製品番号差込角(mm)全長L(mm)重量(g)
EUA-4DX12.792.5115
EUA-3DX9.588.5100
本体外径D(mm)本体長さl(mm)首振り角度(°)包装寸法(mm)
高さ×幅
材質保証トルク(N・m)
23.065.530145×35SCM43575
23.061.530141×35SCM43575

注意・禁止事項

  • ※ 保証トルク以内で正しく安全にご使用ください。
  • ※ 過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
  • ※ 電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用ください。
  • ※ 工具の使用目的以外には使用しないでください。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 差込角

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

差込角

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

本体長さ

(mm)

梱包寸法(高さ×幅)

(mm)

RoHS?最小発注数量
9.5mm(3/8inch)
88.5
4975180225030
-
100
61.5
141×35
-
1個
12.7mm(1/2inch)
92.5
-
433-0935
115
65.5
145×35
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,399
( 4,839 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,6593,655
( 4,021 )
4日目

詳細情報

基本情報

軸折れに強く、ねじれ応力を緩和し耐久性に優れたユニバーサルソケットアダプター。
【特長】
・スムーズに可動。
・ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付き。
・厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製。
・インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用可能。
・ボール止めタイプ。
【用途】
・パワーが強い電動工具機種(18V)に最適。
・スミ、壁際のボルト・ナットの着脱も楽に。
・最大首振り角度30°で壁際や狭所等の作業環境に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用αアルファユニバーサルソケットアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qシャンク部分等部品は交換出来ますか?
A
もちろん部品はお出し出来ますが、連結ピンの部分が変形してしまうとシャンク交換が出来ませんので修理でお出し頂いた方が早い場合もございます。(工賃は頂いておりません)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドリル用αアルファユニバーサルソケットアダプター
電動ドリル用フレックスソケットアダプター
電動ドリル用αアルファフレックスソケットアダプター
電動ドリル用αアルファインパクトソケットアダプター
電動ドリル用ユニバーサルソケットアダプター
電動ドリル用ユニバーサルインパクトソケットアダプター
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格4,399-1,452 -1,649 -1,6524,177 -4,401 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質SCM435SCM435SCM435SCM435SCM435SCM435
軸寸法6.356.356.356.356.356.35
保証トルク75757575--
ユニバーサルタイプ 曲げ角度30°10°--30°30°
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

ソケットアダプターカテゴリの売れ筋ランキング