17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動ドリル用αアルファフレックスソケットアダプター

通常単価(税別)
1,6491,664
税込単価
1,8141,830
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ねじれ応力を緩和し、耐久性の高い18V機種に対応の首振りタイプのソケットアダプター。【特長】・エラスト...

詳細を確認
  • 材質
    SCM435
  • 軸寸法
    6.35
  • 保証トルク
    75
  • 単品・セット区分
    単品
  • 本体外径 (mm)
    18
  • 特長
    軸折れに強い!(7.2V、14.4V、18V対応)。エラストマー樹脂製キャップのサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。電動ドリルで各サイズのソケットが使用できます。首振り角度10°と固定(直角)状態を、使い分ける事ができます。ソケットレンチ用ソケットを安全に接続できるボール付きです。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

電動ドリル用αフレックスソケットアダプターの特長

商品参考図

商品参考図

製品仕様

寸法図

寸法図

製品番号差込角(mm)全長L(mm)重量(g)
ESA-3FX9.566.550
ESA-4FX12.770.555
製品番号本体外径
D(mm)
本体長さl(mm)首振り角度(゜)包装寸法(mm)
高さ×幅
材質保証トルク(N・m)
ESA-3FX1839.510119×35SCM43575
ESA-4FX1843.510123×35SCM43575

特長

  • 電動ドリルドライバー:一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂ける。
  • シャンク圧入:シャンクに焼入れを施し、ソケット部に圧入している。ねじれや折れに強く耐久性は抜群。
  • インパクトドリルドライバー:電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂ける。
  • 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製。

用途

  • パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適している。
  • インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できる。
  • スミ、壁際のボルト。
  • ナットの着脱も楽にできる。
  • 少し角度を付けたい、壁際作業に適している。

使用上の注意

  • 保証トルク以内で正しく安全にご使用下さい。
  • 過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがある。
  • 電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用下さい。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

開発秘話

 

電動工具メーカー様の充電式インパクトドライバーが年々能力がアップしそれに何とか対応しようと開発した商品で、トーション効果を利用したものです。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 差込角

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

差込角

全長

(mm)

トラスココード

重量

本体長さ

(mm)

梱包寸法(高さ×幅)

(mm)

RoHS?最小発注数量
9.5mm(3/8inch)
66.5
433-0889
50
39.5
119×35
10
1個
12.7mm(1/2inch)
70.5
433-0901
55
43.5
123×35
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,664
( 1,830 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,649
( 1,814 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ねじれ応力を緩和し、耐久性の高い18V機種に対応の首振りタイプのソケットアダプター。
【特長】
・エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判る
・首振り角度10°と固定(直線)状態を、使い分ける事ができる
・六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れている
・ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付
【用途】
・インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できる
・スミ、壁際のボルトに。ナットの着脱も楽にできる
・少し角度を付けたい、壁際作業に適しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用αアルファフレックスソケットアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドリル用αアルファフレックスソケットアダプター
電動ドリル用αアルファインパクトソケットアダプター
電動ドリル用αアルファユニバーサルソケットアダプター
電動ドリル用フレックスソケットアダプター
電動ドリル用 アルファソケットアダプター
電動ドリル用インパクトソケットアダプター FNAシリーズ
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格1,649-1,6523,655 -1,452 -1,591 -1,301 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜
材質SCM435SCM435SCM435SCM435SCM435SCM435
軸寸法6.356.356.356.356.356.35
保証トルク757575757575
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
本体外径(mm)181823161816
よく一緒に購入される商品

ソケットアダプターカテゴリの売れ筋ランキング