17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動ドリル用12角ソケットロングタイプ

通常単価(税別)
3,0053,321
税込単価
3,3063,653
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

入れ易い電動ドリル用ソケットロングタイプ。【特長】・ソケット部の奥行寸法は110mmと超ロングタイプ。...

詳細を確認
  • 使用機器
    電動ドリル
  • 全長 (mm)
    153
  • 単品・セット区分
    単品
  • 軸寸法(mm)
    6.35
  • ソケット奥行 (mm)
    110
  • 材質
    SCM435
  • 梱包寸法(高さ×幅) (mm)
    205×35
  • 保証トルク (N・m)
    75
  • 特長
    六角シャンク部は圧入式で、ねじれや折れに強いです(7.2V、14.4V、18V対応)。ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。ソケット部は12角サーフェイスタイプです。
  • 六角部深さ (mm)
    30
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

電動ドリル用12角ソケットロングタイプの特長

商品参考図

商品参考図

製品仕様

寸法図

寸法図

製品番号対辺寸法(mm)全長L(mm)重量(g)
ESS-17L17153160
ESS-19L19153180
ESS-21L21153210
製品番号ソケット部外径D(mm)六角部深さH(mm)ソケット奥行
l (mm)
包装寸法(mm)
高さ×幅
材質保証トルク
(N・m)
ESS-17L23.530110205×35SCM43575
ESS-19L2630110205×35SCM43575
ESS-21L28.530110205×35SCM43575

特長

  • 電動ドリルドライバー:一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂ける。
  • シャンク圧入:シャンクに焼入れを施し、ソケット部に圧入しています。ねじれや折れに強く耐久性は抜群。
  • インパクトドリルドライバー:電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂ける。
  • ディープ(深穴)ソケットダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮した深穴タイプ。
  • 12角サーフェイス(角丸)12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプ。
  • シャンク。
  • 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製。

使用上の注意

  • 保証トルク以内(75N・m)で正しく安全にご使用下さい。
  • 過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがある。
  • 電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用下さい。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(mm)

トラスココード

重量

ソケット部外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
17
452-1714
160
23.5
10
1個
19
452-1749
180
26
10
1個
21
452-1765
210
28.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,005
( 3,306 )
1日目
3,079
( 3,387 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,321
( 3,653 )
1日目

詳細情報

基本情報

入れ易い電動ドリル用ソケットロングタイプ。
【特長】
・ソケット部の奥行寸法は110mmと超ロングタイプ。
・パッ、と入って使い易い12角サーフェイス。
・六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強い(18V対応)。
・ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケット。
・ソケット部の奥行寸法は62mmと建築用ボルトに対応したスタンダードタイプ。
・厳選した材料を使用した日本製。
【用途】
・建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用12角ソケットロングタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドリル用12角ソケットロングタイプ
電動ドリル用 アルファソケット
電動ドリル用レースウェイソケットロングタイプ
電動ドリル用マルチソケット
電動ドリル用 アルファソケット ロングタイプ
電動ドリル用αアルファユニバーサル 鳶・足場クランプ用
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格3,005-1,397 -3,0501,8513,370 -4,950
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目〜1日目
使用機器電動ドリル電動ドリル電動ドリル電動ドリル電動ドリル電動ドリル
全長(mm)1539512075160107
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
軸寸法(mm)6.356.356.356.356.356.35
ソケット奥行(mm)11045753011025
よく一緒に購入される商品

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング