17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

吊バンドレンチ

通常単価(税別)
6,125特別価格
税込単価
6,738特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

これ一本で吊バンド締め作業が出来るラチェットレンチ。【特長】・ソケット部は27mmと懐の深いロングタイ...

詳細を確認
  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 全長 (mm)
    174
  • オフセット角度 (°)
    15
  • 単品・セット区分
    単品
  • メガネ部寸法 (mm)
    12
  • 重量 (g)
    210
  • 材質
    Cr-V
  • 仕様
    12角サーフェイス
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

吊バンドレンチ:関連画像

吊バンドレンチの外観

吊バンドレンチ:関連画像

吊バンドレンチの使用方法

製品番号 使用範囲(mm) 全長(mm) 重量(g)
PHW-1012-3 10・12・12 174 210
PHW-1013-3 10・13・12 174 210
PHW-1014-3 10・14・12 174 210

外形寸法

吊バンドレンチ:関連画像

PHW-1012-3の外形寸法図(単位 : mm)

吊バンドレンチ:関連画像

PHW-1013-3の外形寸法図(単位 : mm)

吊バンドレンチ:関連画像

PHW-1014-3の外形寸法図(単位 : mm)

製品番号 頭部外径
(mm)
D
ソケット外径d(mm) 頭部厚さ
(mm)
T
ソケット部長さl(mm) 柄部外径
(mm)
柄部厚さ
(mm)
メガネ部寸法(mm)S3 保証トルクN・m 台紙寸法 材質
小さい方S1 大きい方S2 小さい方 大きい方 小さい方 大きい方
PHW-1012-3 30.5 14.0 16.5 15.5 27.0 27.0 21.0 10.0 12.0 78.5 78.5 235×90 Cr-V
PHW-1013-3 30.5 14.0 18.0 15.5 27.0 27.0 21.0 10.0 12.0 78.5 94.1 235×90 Cr-V
PHW-1014-3 30.5 14.0 19.0 15.5 27.0 27.0 21.0 10.0 12.0 78.5 105.9 235×90 Cr-V

注意・禁止事項

  • メガネ部でタンの早回しの際には、タンにメガネ部を密着させて行って下さい。
  • ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
  • ハンマー代わりに使用しないで下さい。
  • 高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
  • 工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

開発秘話

 

先端割メガネが特徴点です(PAT・商品)。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

ソケット外径

(mm)

保証トルク

(N・m)

特長

最小発注数量
10×13×12
4975180392480
248-7691
小さい方:14/大きい方:18
小さい方:78.5、大きい方:94.1
ソケット部は27㎜と懐の深いロングタイプです。先端メガネは12㎜で吊金具のタン回しに使用できます。先端メガネ部は手を離しても落ちずに早回しができます。先端メガネ部は15°曲っており、下からの作業を容易にします。本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。13㎜ソケット部は、マルチソケット類に連結できます。本体部にセーフティコード用穴φ4.0付きです
1個
10×14×12
4975180392503
248-7705
小さい方:14/大きい方:19
小さい方:78.5、大きい方:105.9
ソケット部は27㎜と懐の深いロングタイプです。先端メガネは12㎜で吊金具のタン回しに使用できます。先端メガネ部は手を離しても落ちずに早回しができます。先端メガネ部は15°曲っており、下からの作業を容易にします。本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。本体部にセーフティコード用穴φ4.0付きです
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,1255,253
( 5,778 )
1日目
6,125
( 6,738 )
1日目

詳細情報

基本情報

これ一本で吊バンド締め作業が出来るラチェットレンチ。
【特長】
・ソケット部は27mmと懐の深いロングタイプ
・先端メガネ部は12mmで吊金具のタン迴しに
・メガネ部は独自の形状で、手を放しても落ちずに 早迴しができます
・メガネ部は15°曲っており、下からの作業を容易にする
・本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群
【用途】
・吊バンド・立バンド(10A~100A)の取り付けに最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊バンドレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊バンドレンチ
両口メガネレンチ TM-16X18
コンビネーションレンチセット(9本組)30729
ショートめがねレンチセット(45°) M465
コンビネーションレンチセット(11本組)30711
両口めがねレンチセット EA686AA-3
メーカートップ工業トップ工業シグネットTONEシグネットエスコ
通常価格6,1253,0576,6705,9688,72710,202
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目2日目
種類コンビネーション両口めがねコンビネーション両口めがねコンビネーション両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)174274225 / 140 / 150 / 160 / 170 / 178 / 191 / 248 / 166130 / 147 / 115 / 105225 / 140 / 150 / 160 / 170 / 178 / 191 / 248 / 197 / 166 / 293165~420
オフセット角度(°)154515451540

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング