17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

短ガチャ(コンパクトショートラチェットレンチ)

通常単価(税別)
5,5615,726特別価格
税込単価
6,1176,299特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

全長180mm、色々使える手のひらサイズの短ガチャ、コンパクトショートラチェットレンチ。【特長】・従来...

詳細を確認
  • 種類
    片口めがね
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 全長 (mm)
    180
  • 単品・セット区分
    単品
  • ソケット外径 (mm)
    小さい方:23.5/大きい方:28.5
  • 重量 (g)
    265
  • 材質
    S55C/Cr-V
  • 仕様
    12角サーフェイス
  • 特長
    全長は180㎜ 業界最小 手のひらサイズ。従来品より15%小さいコンパクトヘッド。2段爪を採用しており、12°と細かいラチェット駆動です。21㎜側ソケットに早回し機能のローレット付き。本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。セーフティコード用のφ4.5㎜穴が1ヶ所あります。表面は可愛いホワイト塗装仕上げ。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

業界最小のコンパクトラチェットレンチ

短ガチャ(コンパクトショートラチェットレンチ):関連画像

特長

  • 従来品に比べ15%小さいコンパクトヘッド。
  • 早廻しローレット付きで作業効率UP。
  • 握りやすいシノ太曲がり仕様。
  • 2段爪の採用により細かい送りを実現。

寸法図・寸法表

短ガチャ(コンパクトショートラチェットレンチ):関連画像

商品画像

短ガチャ(コンパクトショートラチェットレンチ):関連画像

寸法図

製品番号 頭部外径(mm)
D
ソケット外径(mm) 頭部厚さ(mm)
T
ソケット部長さl(mm)
小さい方 大きい方 小さい方 大きい方
RM-17×19CS 35.0 23.5 28.5 16.0 17.0 17.0
RM-17×21CS 35.0 23.5 28.5 16.0 17.0 17.0

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

トラスココード

保証トルク

(N・m)

最小発注数量
17×19
351-6989
小さい方:225.5、大きい方:269.7
1個
17×21
351-6997
小さい方:225.5、大きい方:308.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,7263,626
( 3,989 )
1日目
5,5613,680
( 4,048 )
1日目

詳細情報

基本情報

全長180mm、色々使える手のひらサイズの短ガチャ、コンパクトショートラチェットレンチ。
【特長】
・従来品より15%小さいコンパクトヘッド。
・2段爪の採用により、細かいラチェット駆動を実現。ギア数は30(12度送り)。
・コンパクトヘッドで早廻しローレット付き。
・頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持。
・セーフティコード用のΦ4.5mm(直径4.5mm)穴が1ヶ所ある。
・厳選した材料を使用した日本製。
・握りやすいシノ太曲がり。
【用途】
・足場組立や型枠工事、込み入った配管周りや設備の組立に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

短ガチャ(コンパクトショートラチェットレンチ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
短ガチャ(コンパクトショートラチェットレンチ)
曲がりしの付・両口ラチェットレンチ ミニショートタイプ
両口メガネレンチ TM-16X18
鳶仕様ラチェットレンチ(竜也モデル) シノ付
農機用爪交換レンチ
ラチェットレンチ ミガキショート RWM
メーカートップ工業スーパーツールトップ工業トップ工業トップ工業MCCコーポレーション
通常価格5,561-2,9252,8505,65110,9024,938
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類片口めがね片口めがね両口めがね片口めがね片口めがね片口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)180205274305452240
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング