17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

洗面レンチ SMW-1032・SMW-3050

通常単価(税別)
8,4429,444特別価格
税込単価
9,28610,388特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

万能な立て型モンキーレンチ。【特長】・ヘッドは鍛造品で耐荷重に優れている。・ヘッドは180°首振りのコ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

洗面レンチの仕様

SMW-1032の外観

SMW-1032の外観

SMW-3050の外観

SMW-3050の外観

使用例

洗面器

洗面器
止水栓・給水管の締付ナット・袋ナット

洗面器裏

洗面器裏
シングルレバー混合栓の取付ナット

外形寸法

洗面レンチの外形寸法図

洗面レンチの外形寸法図

注意・禁止事項

  • ハンドル部を伸縮する際は、指を挟まないようにご注意ください。
  • ハンドル部の四角にモンキレンチ等で荷重を掛けないで下さい。
  • 強い締付を必要とする際は、六角(13mm)部にレンチを接続してお使い下さい。
  • ナットに対して斜め掛け、浅掛けの状態で回さないで下さい。
  • パイプを回すことは出来ません。
  • 工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

型番リスト

表示件数

口開幅

(mm)

全長

(mm)

質量

(g)

商品種類

トラスココード

頭部外径A

(mm)

最小発注数量
10~32
297-472(3段階)
600
-
400-5180
57
1個
30~50
307-482(3段階)
660
ワイドタイプ
469-6689
81
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,4427,623
( 8,385 )
1日目
9,4448,440
( 9,284 )
1日目

詳細情報

基本情報

万能な立て型モンキーレンチ。
【特長】
・ヘッドは鍛造品で耐荷重に優れている。
・ヘッドは180°首振りのコンパクトタイプ。
・30°でラチェット駆動しますので反復作業が可能。
・ハンドル部は3段階の伸縮機能付き。
・クロスバーによる早回しが出来る。
・ハンドル後部は六角(13mm)付きで工具と接続して使用可能。
【用途】
・洗面器、洗面台等の配管施工時に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

洗面レンチ SMW-1032・SMW-3050のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
洗面台の蛇口交換に
5
満足度:5.0
セラミクス製洗面台の蛇口取り付けねじが奥まったところにあったので,蛇口交換用に使用しました。しっかりした作りでできていて...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗面レンチ SMW-1032・SMW-3050
スピードレンチ
トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ)
たて型モーターレンチ TMW-250・TMW-400
たて型アルミワイドパイレン
ショートトラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ)
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格8,442-3,749 -7,7517,706 -16,0267,086
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
セット・単品単品単品単品単品単品単品
材質S55CCr-Vアルミ合金S55Cアルミ合金/Cr-Vアルミ合金
頭部厚さ(mm)14-----
本体太さ(mm)14~16-----
T型ハンドル長さ(mm)110-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング