17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • トルク調整範囲(N・m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型) RM-24LST・RM-30LST

通常単価(税別)
41,22945,314特別価格
税込単価
45,35249,845特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

水道本管のフランジボルト・ナットのトルク締めレンチ。【特長】・予め設定されたトルク値に達すると「カチッ...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トルク調整範囲

(N・m)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

手力中心にかける力

(kgf)

(mm)

対象鋳鉄管

(mm)

ボルト

最小発注数量
60
4975180372109
404-8474
900
約22.7
32.5
K形:φ75、A形:φ75、SⅡ形:φ75
M16
1個
100
4975180372116
404-8491
1020
約37.8
41.0
K形:φ100-600、S形:φ500-600、A形:φ100-350、SⅡ形:φ100-450、KF形:φ300-450、NS形:500-600
M20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,22931,078
( 34,186 )
1日目
45,31434,157
( 37,573 )
1日目

詳細情報

基本情報

水道本管のフランジボルト・ナットのトルク締めレンチ。
【特長】
・予め設定されたトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックで知らせる。
・防水グリップがトルク機構部への水の浸入を防ぎ、サビでの故障は心配ない。
【用途】
・水道本管のフランジボルト、ナットのトルク締めに。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品情報

製品仕様

水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型) RM-24LST・RM-30LST:関連画像

水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型)の外観

水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型) RM-24LST・RM-30LST:関連画像

スマートヘッド
ソケットを含めヘッド全体のスマート化を実現ソケットの外観は切削仕上げとし、鏡面仕上げとは違った輝きを放つ。

水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型) RM-24LST・RM-30LST:関連画像

メタルケース入り
持ち運び便利なメタルケース入り。

水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型) RM-24LST・RM-30LST:関連画像

ロングソケット仕様
ボルトの突き出し長さを考慮したロングソケット仕様。
ギア歯数は24歯と細かく15°でラチェット駆動する。
ボルト・ナットの角の接触を防ぎ、痛めにくいサーフェイス形状を採用。

製品番号 設定トルク
(N/m)
手力中心に
かける力(kgf)
トルク精度
(%)
対辺寸法
(mm)
重量
(g)
RM-24LST 60 約22.7 ±3 24 900
RM-30LST 100 約37.8 ±3 30 1,040

外形寸法

水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型) RM-24LST・RM-30LST:関連画像

水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型)の外形寸法図

製品番号 L1
(mm)
L2
(mm)
D
(mm)
d
(mm)
T
(mm)
l
(mm)
RM-24LST 333 270 41 32.5 18 45
RM-30LST 333 270 41 41 18 45

注意・禁止事項

  • ブーツ及びグリップは防水対策を兼ね備えておりますので外したり、傷付けたりしないでください。
  • ナットを駆動し、カチッという音、または手に軽いショックを感じたら素早く力を抜いて駆動を止めてください。
  • ラチェット部は特に泥水等の中で使用し、泥が付着した場合は水道水等で洗い流し水分を良く拭き取り、乾燥させ、注油してください。
  • サビ付いたボルト・ナットを緩める場合は、設定トルク値以上の力を掛けないでください。
  • ボルト・ナットに合ったサイズを使用し、斜め掛け・浅掛けはしないでください。
  • 工具の使用目的以外には使用しないでください。

開発秘話

 

当初は弓型だけの品揃えでしたが、フランジの上の部分のボルト締めには重く、長いとの話から出来るだけ短く、軽い商品をと開発したものです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型) RM-24LST・RM-30LSTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型) RM-24LST・RM-30LST
スリップ式トルクレンチ
タイヤサービス用トルクレンチ
タイヤホールシリーズ ホイールナット専用トルクレンチ
ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSPシリーズ
空転式トルクレンチ QSPCA
メーカートップ工業東日製作所MATATAKITOYOMATATAKITOYO東日製作所東日製作所
通常価格41,229--14,0699,482-37,558
通常出荷日1日目7日目8日目6日目10日目7日目〜
ヘッドタイプ特殊スパナ式ラチェット式ラチェット式交換式ラチェット式
精度±3%±5%±4%±4%±3%-
負荷方向
ポカヨケ機能----
全長(mm)333128515580-197

単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング