17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

伸縮形本管レンチ

通常単価(税別)
10,630
税込単価
11,693
通常出荷日:1日目

狭いフランジ締め作業に対応した伸縮型レンチ。【特長】・伸縮自在なスライド式ハンドル。・回転方向の切り替...

詳細を確認
  • 種類
    片口めがね
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 全長 (mm)
    250~305
  • 二面幅寸法 (mm)
    24×30
  • 単品・セット区分
    単品
  • トラスココード
    404-8482
  • ソケット外径 (mm)
    小さい方:33.5/大きい方:41
  • 保証トルク (N・m)
    537.4
  • 重量 (g)
    1230
  • 材質
    S55C/Cr-V
  • 仕様
    12角サーフェイス
  • 特長
    伸縮自在なスライド式ハンドルです。回転方向の切り替えは爪で切り替えできます。ギャ数は24歯と細かく15°でラチェット駆動します。

型番:

RM-24X30LH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

RM-19×24LHの外観

RM-19×24LHの外観

RM-24×30LHの外観

RM-24×30LHの外観

製品番号使用範囲(㎜)全長(㎜)重量(g)
RM-19×24LH19・24245~300870
RM-24×30LH24・30250~3051,230

外形寸法

伸縮形本管レンチの外形寸法図

伸縮形本管レンチの外形寸法図

製品番号頭部外径(㎜)ソケット外径d(㎜)頭部厚さ(㎜)ソケット部長さ l (㎜)保証トルク材質
D小さい方大きい方T小さい方大きい方N・m
RM-19×24LH52.027.033.520.018.018.0411.9S55C/Cr-V
RM-24×30LH59.033.541.022.022.556.0537.4S55C/Cr-V

注意・禁止事項

  • 使用後に泥などが付着した場合は水道水などで洗い流して下さい。
  • ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
  • パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
  • 工具の使用目的以外に使用しないで下さい

RM-24X30LHの仕様・寸法情報

種類
片口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
250~305
二面幅寸法(mm)
24×30
単品・セット区分
単品
トラスココード
404-8482
ソケット外径(mm)
小さい方:33.5/大きい方:41
保証トルク(N・m)
537.4
重量(g)
1230
材質
S55C/Cr-V
仕様
12角サーフェイス
特長
伸縮自在なスライド式ハンドルです。回転方向の切り替えは爪で切り替えできます。ギャ数は24歯と細かく15°でラチェット駆動します。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RM-24X30LH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,630
( 11,693 )
1日目

詳細情報

基本情報

狭いフランジ締め作業に対応した伸縮型レンチ。
【特長】
・伸縮自在なスライド式ハンドル。
・回転方向の切り替えは爪で切り替え出来る。
・ギヤ数は24歯と細かく15°でラチェット駆動する。
【用途】
・水道本管のフランジボルト、ナットの締め付けに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮形本管レンチの型番RM-24X30LHのページです。 型番RM-24X30LHに関する仕様情報を記載しております。
伸縮形本管レンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮形本管レンチ
両口メガネレンチ(45°型長形)
ライナースパナ(ヤリ形)(ミリ)
丸形片口スパナ(強力級)
コンビネーションレンチ(スパナ・メガネ)
吊バンドレンチ
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格10,6301,744 -572 -1,000 -893 -6,751
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
種類片口めがね両口めがね両口スパナ片口スパナコンビネーションコンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)250~305----174
二面幅寸法(mm)24×30-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング