17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

首振りラチェットロングメガネ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

首振りラチェットロングメガネ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FRC-10L

2025年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

狭い所が得意なメガネとラチェットで効率アップと強い締付が出来るレンチ。
【特長】
・ギア数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動する。
・首振り角度は180°と自由自在に調整できる。
・ラチェット部もメガネ部も本締めできる強度がある。
・締める・緩める方向が色で識別できる。
・手の届かない場所も作業できるロングタイプ。
・ボルト・ナットを傷めない12角サーフェイスタイプ。
【用途】
・自動車整備等の作業に最適。

指定中の仕様・寸法情報

種類
両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
312
二面幅寸法(mm)
10
単品・セット区分
単品
トラスココード
369-1403
口幅(mm)
スパナ部:16.5/ラチェット部:21.5
保証トルク(N・m)
スパナ部:60、ラチェット部:60
重量(g)
135
材質
Cr-V
特長
ギァ数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します。首振り角度は180°と自由自在に調整できます。ラチェット部もメガネ部も本締めできる強度があります。締める・緩める方向が色で識別できます。手の届かない場所も作業できるロングタイプです。ボルト・ナットを傷めない12角サーフェイスタイプ。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト