17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

首振りラチェットコンビ FRC-7~FRC-24

通常単価(税別)
3,0345,755特別価格
税込単価
3,3376,331特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

送り角度5度の首振りラチェットめがねレンチ。【特長】・ギア数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆...

詳細を確認
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・17.19.21.22.24㎜はセ-フテイコ-ド用穴付きです。

首振りラチェットコンビ FRC-7~FRC-24:関連画像

狭い場所での作業に最適

首振りラチェットコンビ FRC-7~FRC-24:関連画像

首振り角度180度(FRC)

首振りラチェットコンビ FRC-7~FRC-24:関連画像

送り方向がよくわかるイエローリング

首振りラチェットコンビ FRC-7~FRC-24:関連画像

12角サーフェイス(角丸)

規格表

型番口幅D口の深さ頭部の厚さT保証トルク N・m
スパナ部ラチェット部Fスパナ部ラチェット部スパナ部ラチェット部
FRC-718.018.08.54.86.69.825
FRC-818.018.08.54.86.61530
FRC-921.521.511.05.57.32344
FRC-1021.521.510.055.77.93060
FRC-1126.024.213.46.08.34080
FRC-1226.024.212.56.08.55098
FRC-1328.025.513.56.38.862118
FRC-1430.028.014.56.89.278157
FRC-1534.031.017.57.510.295186
FRC-1634.031.017.57.510.2118216
FRC-1735.532.517.57.310.8132255
FRC-1839.535.020.08.510.8155275
FRC-1939.535.019.57.812.2170315
FRC-2146.043.022.58.913.0226382
FRC-2452.047.026.59.814.5320471

外形図

首振りラチェットコンビ FRC-7~FRC-24:関連画像

使用方法・使用事例

使用事例

首振りラチェットコンビ FRC-7~FRC-24:関連画像

自動車整備に

首振りラチェットコンビ FRC-7~FRC-24:関連画像

建築作業に

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

トラスココード

口幅

(mm)

保証トルク

(N・m)

重量

(g)

特長

RoHS?最小発注数量
140
7
369-1586
スパナ部:16.5/ラチェット部:16
スパナ部:9.8、ラチェット部:25
40
ギァ数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します。首振り角度は180°と自由自在に調整できます。ラチェット部は本締め出来る強度があります。締める・緩める方向が色で識別できます。ボルト・ナットを傷めない12角サーフェイスタイプ。送り方向がよくわかるイエローリング。
10
1個
140
8
369-1594
スパナ部:16.5/ラチェット部:16
スパナ部:15、ラチェット部:30
40
ギァ数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します。首振り角度は180°と自由自在に調整できます。ラチェット部は本締め出来る強度があります。締める・緩める方向が色で識別できます。ボルト・ナットを傷めない12角サーフェイスタイプ。送り方向がよくわかるイエローリング。
10
1個
157
9
396-2156
スパナ部:21.5/ラチェット部:21.5
スパナ部:23、ラチェット部:44
70
ギァ数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します。首振り角度は180°と自由自在に調整できます。ラチェット部は本締め出来る強度があります。締める・緩める方向が色で識別できます。ボルト・ナットを傷めない12角サーフェイスタイプ。送り方向がよくわかるイエローリング。
10
1個
160
10
369-1390
スパナ部:21/ラチェット部:19
スパナ部:30、ラチェット部:60
65
ギァ数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します。首振り角度は180°と自由自在に調整できます。ラチェット部は本締め出来る強度があります。締める・緩める方向が色で識別できます。ボルト・ナットを傷めない12角サーフェイスタイプ。送り方向がよくわかるイエローリング。
10
1個
172
11
396-2113
スパナ部:26/ラチェット部:24.2
スパナ部:40、ラチェット部:80
95
ギァ数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します。首振り角度は180°と自由自在に調整できます。ラチェット部は本締め出来る強度があります。締める・緩める方向が色で識別できます。ボルト・ナットを傷めない12角サーフェイスタイプ。送り方向がよくわかるイエローリング。
10
1個
172
12
369-1420
スパナ部:25/ラチェット部:21
スパナ部:50、ラチェット部:98
85
ギァ数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します。首振り角度は180°と自由自在に調整できます。ラチェット部は本締め出来る強度があります。締める・緩める方向が色で識別できます。ボルト・ナットを傷めない12角サーフェイスタイプ。送り方向がよくわかるイエローリング。
10
1個
178
13
369-1454
スパナ部:27/ラチェット部:23.5
スパナ部:62、ラチェット部:118
105
ギァ数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します。首振り角度は180°と自由自在に調整できます。ラチェット部は本締め出来る強度があります。締める・緩める方向が色で識別できます。ボルト・ナットを傷めない12角サーフェイスタイプ。送り方向がよくわかるイエローリング。
10
1個
190
14
369-1471
スパナ部:29/ラチェット部:26.5
スパナ部:78、ラチェット部:157
125
ギァ数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します。首振り角度は180°と自由自在に調整できます。ラチェット部は本締め出来る強度があります。締める・緩める方向が色で識別できます。ボルト・ナットを傷めない12角サーフェイスタイプ。送り方向がよくわかるイエローリング。
10
1個
225
17
369-1501
スパナ部:35.5/ラチェット部:29.5
スパナ部:132、ラチェット部:255
190
ギァ数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します。首振り角度は180°と自由自在に調整できます。ラチェット部は本締め出来る強度があります。締める・緩める方向が色で識別できます。ボルト・ナットを傷めない12角サーフェイスタイプ。17・19・21㎜はセーフティコード用穴付きです。送り方向がよくわかるイエローリング。
10
1個
247
19
369-1535
スパナ部:39.7/ラチェット部:32
スパナ部:170、ラチェット部:315
265
ギァ数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します。首振り角度は180°と自由自在に調整できます。ラチェット部は本締め出来る強度があります。締める・緩める方向が色で識別できます。ボルト・ナットを傷めない12角サーフェイスタイプ。17・19・21㎜はセーフティコード用穴付きです。送り方向がよくわかるイエローリング。
10
1個
275
21
369-1551
スパナ部:45.5/ラチェット部:38.6
スパナ部:226、ラチェット部:382
370
ギァ数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します。首振り角度は180°と自由自在に調整できます。ラチェット部は本締め出来る強度があります。締める・緩める方向が色で識別できます。ボルト・ナットを傷めない12角サーフェイスタイプ。送り方向がよくわかるイエローリング。
10
1個
312
24
369-1560
スパナ部:50.3/ラチェット部:48.4
スパナ部:320、ラチェット部:471
570
ギァ数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します。首振り角度は180°と自由自在に調整できます。ラチェット部は本締め出来る強度があります。締める・緩める方向が色で識別できます。ボルト・ナットを傷めない12角サーフェイスタイプ。送り方向がよくわかるイエローリング。
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,916
( 4,308 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,757
( 4,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,100
( 4,510 )
1日目
3,735
( 4,109 )
1日目
3,034
( 3,337 )
1日目
4,450
( 4,895 )
1日目
4,650
( 5,115 )
1日目
4,950
( 5,445 )
1日目
3,6333,370
( 3,707 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,9303,685
( 4,054 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,8964,739
( 5,213 )
1日目
5,7555,226
( 5,749 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

送り角度5度の首振りラチェットめがねレンチ。
【特長】
・ギア数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動。
・首振り角度は180°と自由自在に調整できる。
・ラチェット部は本締め出来る強度。
・締める、緩める方向が色で識別出来る。
・ボルト、ナットを傷めない12角サーフェイスタイプ。
・送り方向がよくわかるイエローリング。17・18・19・21・24mmはセーフティコード用穴付き。
【用途】
・機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適。
・電子部品・車両整備用工具としても幅広く使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

首振りラチェットコンビ FRC-7~FRC-24のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
自動車整備
5
満足度:5.0
ラチェットの感触も良く使いやすい。 TOPの製品は日本製で質感も良く気に入っています。
0人が参考にしています。
自動車の整備に
4
満足度:4.0
小さいサイズからそこそこ揃ってるので重宝しています。 首振りがバカになる事があるのでそこだけネックですが締め込み直して戻...もっと読む
0人が参考にしています。
ボルト締め付け
4
満足度:4.0
ラチェット式の工具は便利で作業時間短縮にもつながるので大好きです
0人が参考にしています。
ラチェット
5
満足度:5.0
しっくりしていて問題ない。強度も十分ありそうだし、見た目の高級感もあります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
首振りラチェットコンビ FRC-7~FRC-24
ラチェットコンビ RCW
首振りショートラチェットコンビ
短ガチャ(コンパクトショートラチェットレンチ)
鉄カンラッチ
シノ曲がりラチェットレンチ
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格3,034-3,000 -3,739 -3,871 -6,1503,423 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目
種類コンビネーションコンビネーションコンビネーション片口めがね多機能レンチ片口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
材質Cr-VCr-VCr-VS55C/Cr-VSUS420J2/Cr-VS55C/Cr-V
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング