17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

三枚合せ先曲りラジオペンチ

通常単価(税別)
5,1853,991
税込単価
5,7044,390
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

三枚合わせ構造によりガタツキが少ない先曲りラジオペンチ。【特長】・使い込んでもガタが生じない三枚合せ構...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • 銅線切断能力 (mm)
    1.2
  • 先端幅 (mm)
    2.5
  • ばね
    あり
  • 全長 (mm)
    150
  • ヘッド幅 (mm)
    12
  • グリップ幅 (mm)
    52
  • 重量 (g)
    90
  • 本体材質
    S58C
  • 軟線切断能力 (mm)
    0.8
  • 頭部長さ (mm)
    53.5
  • 頭部厚さ (mm)
    7
  • 先端長さ (mm)
    1.5
  • 落下防止用ひも取付穴

型番:

RB3-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

三枚合せ先曲りラジオペンチの詳細

三枚合せ先曲りラジオペンチ イメージ図

三枚合せ先曲りラジオペンチ イメージ図

三枚合せ先曲りラジオペンチの寸法

(単位:mm)

三枚合せ先曲りラジオペンチ 寸法図

三枚合せ先曲りラジオペンチ 寸法図

製品番号使用範囲(mm)全長(mm)重量(g)頭部幅(mm)先端幅(mm)頭部厚み(mm)先端厚み(mm)グリップ幅(mm)台紙寸法(mm)
高さ×幅
材質
RB3-150軟線φ0.8、銅線φ1.21509012.02.57.01.552205×70S58C

注意・禁止事項

  • ※ 切断能力を確認の上、使用範囲内でご使用ください。
  • ※ 切断時は、必ず保護メガネを着用してください。
  • ※ グリップは絶縁ではありません。感電には十分ご注意ください。
  • ※ 工具の使用目的以外に使用しないでください。

RB3-150の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
銅線切断能力(mm)
1.2
先端幅(mm)
2.5
ばね
あり
全長(mm)
150
ヘッド幅(mm)
12
グリップ幅(mm)
52
重量(g)
90
本体材質
S58C
軟線切断能力(mm)
0.8
頭部長さ(mm)
53.5
頭部厚さ(mm)
7
先端長さ(mm)
1.5
落下防止用ひも取付穴

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
RB3-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,1853,991
( 4,390 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

三枚合わせ構造によりガタツキが少ない先曲りラジオペンチ。
【特長】
・使い込んでもガタが生じない三枚合せ構造
・加工し易い45°ベントタイプの先端部
・グリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工
・グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付
・バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリング
【用途】
・弱電関連の組立・修理・分解作業に最適
・ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも使用可能
・先端が45°の角度付き、卓上での作業に便利です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三枚合せ先曲りラジオペンチの型番RB3-150のページです。 型番RB3-150に関する仕様情報を記載しております。
三枚合せ先曲りラジオペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qバネ交換は可能ですか?
A
ユーザー様での交換が難しい為、修理依頼される事をお勧めします。(バネ品番B-11)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三枚合せ先曲りラジオペンチ
三枚合せ斜ニッパ ND3-120
先細ラジオペンチ(バネ付)
ピッキー(ステンレス製ミニラジオペンチ) PK-115
三枚合せラジオペンチ
Trinity先曲りラジオペンチ(溝付)
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業ツノダ
通常価格5,1856,5525,2505,8016,2504,337
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目
呼び寸法150120150115-150
銅線切断能力(mm)1.21-1.61.21.2
先端幅(mm)2.5-1.8-2.4-2.5-
ばねありありありありありあり
全長(mm)150120164130--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング