17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

三枚合せラジオペンチ

通常単価(税別)
6,2503,847
税込単価
6,8754,232
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ガタつきの少ないラジオペンチです。【特長】・三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません。・刃先はフラッ...

詳細を確認
  • 銅線切断能力 (mm)
    1.2
  • 先端幅 (mm)
    2.5
  • 先端厚み (mm)
    1.5
  • ばね
    あり
  • ヘッド幅 (mm)
    12
  • グリップ幅 (mm)
    52
  • 本体材質
    S58C
  • 軟線切断能力 (mm)
    0.8
  • 頭部厚さ (mm)
    7
  • 落下防止用ひも取付穴

型番:

RA3-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

三枚合せラジオペンチの仕様

 三枚合せラジオペンチの外観

三枚合せラジオペンチの外観

製品番号使用範囲(mm)全長(mm)重量(g)
RA3-130軟線φ0.8 銅線φ1.213080
RA3-150軟線φ0.8 銅線φ1.215090

外形寸法

三枚合せラジオペンチの外形寸法図

三枚合せラジオペンチの外形寸法図

製品番号頭部幅(mm)先端部幅(mm)頭部厚さ(mm)先端部厚さ(mm)頭部長さ(mm)グリップ幅(mm)台紙寸法(mm)
高さ×幅
材質
RA3-13012.02.57.01.538.552205×70S58C
RA3-15012.02.57.01.556.552205×70S58C

注意・禁止事項

  • 切断能力を確認の上、使用範囲内でご使用下さい。
  • 切断時は、必ず保護メガネを着用して下さい。
  • グリップは絶縁ではありません。感電には十分ご注意下さい。
  • 工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

RA3-150の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
銅線切断能力(mm)
1.2
先端幅(mm)
2.5
先端厚み(mm)
1.5
ばね
あり
トラスココード
327-2419
全長(mm)
150
ヘッド幅(mm)
12
グリップ幅(mm)
52
重量(g)
90
本体材質
S58C
軟線切断能力(mm)
0.8
頭部長さ(mm)
56.5
頭部厚さ(mm)
7
落下防止用ひも取付穴
-
-

絞り込み条件

  • 呼び寸法

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RA3-150

呼び寸法

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

頭部長さ

(mm)

最小発注数量
150
327-2419
150
90
56.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,2503,847
( 4,232 )
1日目

詳細情報

基本情報

ガタつきの少ないラジオペンチです。
【特長】
・三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません。
・刃先はフラット刃です。
・グリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工しています。
・グリップ部は、落下防止用コードにも使用できる穴付きです。
・バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用します。
【用途】
・部品などの加工や保持、線材の切断に最適。
・ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適している。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三枚合せラジオペンチの型番RA3-150のページです。 型番RA3-150に関する仕様情報を記載しております。
三枚合せラジオペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三枚合せラジオペンチ
三枚合せ先曲りラジオペンチ
先細ラジオペンチ(バネ付)
三枚合せ斜ニッパ ND3-120
ラジオペンチ(成形グリップ付)
ピッキー(ステンレス製ミニラジオペンチ) PK-115
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格6,2505,1855,2506,5524,8015,801
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目
銅線切断能力(mm)1.21.2-1-1.6
先端幅(mm)2.52.51.8-2.4-2.5-4-
先端厚み(mm)1.5-1.4-1.8-1.8-3-
ばねありありありあり-あり
ヘッド幅(mm)121214121714

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング