ツール用品技術窓口

三枚合せフラットノーズプライヤ

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,0503,207
税込単価
5,5553,528

三枚合わせ構造によりガタツキが少ないフラットノーズプライヤ。【特長】・三枚合せ...

詳細情報を確認する
  • 呼び寸法
    130
  • ばね
    あり
  • 先端幅 (mm)
    2
  • 持ち手幅 (mm)
    52
  • 全長 (mm)
    130
  • 重量 (g)
    80
  • 本体材質
    S58C
  • 先端厚さ (mm)
    3.5
  • 先端形状
    細い平形状
  • 頭部幅 (mm)
    11
  • 頭部長さ (mm)
    30.5
  • 頭部厚さ (mm)
    7
  • 補足説明
    グリップ部は、落下防止用コードにも使用できる穴付です

型番:

FN3-130
解除
    数量:

    三枚合せフラットノーズプライヤの詳細

    三枚合せフラットノーズプライヤ:関連画像

    三枚合せフラットノーズプライヤ イメージ

    三枚合せフラットノーズプライヤの寸法

    製品番号 全長(㎜) 重量(g) 頭部幅(㎜)
    a
    先端幅(㎜)
    c
    頭部厚さ(㎜)
    T
    先端厚さ(㎜)
    t
    頭部長さ(㎜)
    l
    グリップ幅(㎜)
    b
    台紙寸法(㎜)
    高さ×幅
    材質
    FN3-130 130 80 11.0 2.0 7.0 3.5 30.5 52 205×70 S58C

    注意・禁止事項

    • ※ 先端部は細い為に、大きな荷重を掛けると折れ曲がる可能性があります。
    • ※ グリップは絶縁ではありません。感電には十分ご注意ください。
    • ※ 工具の使用目的以外に使用しないでください。

    FN3-130の仕様・寸法情報

    呼び寸法
    130
    ばね
    あり
    先端幅(mm)
    2
    持ち手幅(mm)
    52
    全長(mm)
    130
    重量(g)
    80
    本体材質
    S58C
    先端厚さ(mm)
    3.5
    先端形状
    細い平形状
    頭部幅(mm)
    11
    頭部長さ(mm)
    30.5
    頭部厚さ(mm)
    7
    補足説明
    グリップ部は、落下防止用コードにも使用できる穴付です
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FN3-130
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,0503,207
    ( 3,528 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    三枚合わせ構造によりガタツキが少ないフラットノーズプライヤ。
    【特長】
    ・三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じない。
    ・先端は細い平形状。
    ・グリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工。
    ・グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付き。
    ・バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用。
    【用途】
    ・弱電関連の組立、修理、分解作業に最適。
    ・ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも最適。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三枚合せフラットノーズプライヤの型番FN3-130のページです。 型番FN3-130に関する仕様情報を記載しております。
    三枚合せフラットノーズプライヤのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qバネ交換は可能ですか?
    A
    ユーザー様での交換が難しい為、修理依頼される事をお勧めします。(参考バネ品番B-11)

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三枚合せフラットノーズプライヤ
    ニードルノーズプライヤ 細長形状・ギザ付
    ニードルノーズベントプライヤ
    フラットノーズプライヤ 平型形状・ギザ付(FN-103N)
    ミニフラットノーズプライヤー
    ロングノーズプライヤー
    メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業ツノダトラスコ中山
    通常価格5,0504,007 -3,086 -4,006 -1,7591,301
    通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
    呼び寸法130100100-115160
    ばねありありありありありなし
    先端幅(mm)21.21.21.2--
    持ち手幅(mm)52484848--
    全長(mm)130130127130--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました