17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー付)

通常単価(税別)
7,2514,596
税込単価
7,9765,056
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

薄型、強力ウォータープライヤ。【特長】・三枚合せ構造だから、ガタつかず、喰い付き抜群・歯部は高周波焼き...

詳細を確認
  • 口の開き (mm)
    51
  • 口開調節 (段)
    9
  • グリップ
    あり
  • 先端ドライバー形状
    あり
  • トラスココード
    375-4430
  • 全長 (mm)
    253
  • 先端厚み (mm)
    11.3
  • 先端長さ (mm)
    51
  • 重量 (g)
    305
  • 本体材質
    S45C
  • ハンドル幅 (mm)
    13
  • 保証トルク (N・m)
    89.3

型番:

WP3-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー付)の詳細

三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー付):関連画像

三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー付) イメージ

 

三枚合せ構造の為、ガタつかない

三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー付):関連画像

三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー付) 構造図

菱形咥え部が強力に喰い付く

三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー付):関連画像

三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー付) 使用例

三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー付)の寸法

三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー付):関連画像

三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー付) 寸法図

  • 製品番号:WP3-250
  • 使用範囲:直径6~51㎜(丸棒・パイプ)、六角対辺5.5~50mm
  • 全長:253mm
  • 重量:305g
  • 頭部長さ A:51mm
  • 頭部厚さ T:11.5mm
  • ハンドル幅B :13mm
  • 口幅調節 :9段階
  • 保証トルク:89.3N・m
  • 台紙寸法 :315×95mm
  • 材質:S45

注意・禁止事項

  • ※ 喰い付きが良く、パイプレンチの役目を果たしますが、あくまでプライヤとしてお使いください。
  • ※ 硬質グリップは絶縁ではありません。
  • ※ 工具の使用目的以外に使用しないでください。

開発秘話

 

思った以上にプライヤーの合わせ部分のナットは気になります。それを解消したのが三枚合わせ構造です。その上ひし形先端形状にりその喰いつきはパイプレンチ並み。お店に飾って有るだけではこの良さは分かりません。一度体験してみて下さい。実演で一番実感していただける商品です。

WP3-250の仕様・寸法情報

口の開き(mm)
51
口開調節(段)
9
グリップ
あり
先端ドライバー形状
あり
トラスココード
375-4430
全長(mm)
253
先端厚み(mm)
11.3
先端長さ(mm)
51
重量(g)
305
本体材質
S45C
ハンドル幅(mm)
13
保証トルク(N・m)
89.3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WP3-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,2514,596
( 5,056 )
1日目

詳細情報

基本情報

薄型、強力ウォータープライヤ。
【特長】
・三枚合せ構造だから、ガタつかず、喰い付き抜群
・歯部は高周波焼き入れを施し、優れた耐摩耗性
・開きは細かく9段階調整、作業に応じて最適な柄幅で作業可能
・作業中に指を挟まない安全ストッパー付き
・握り易いソフトグリップ。多目的に使用できるドライバー付き
【用途】
・水道・ガス・エアー等の配管用パイプ継手の着脱に最適です
・電設・空調関連工事に幅広く使用可能
・各種ボルト・ナットの脱着など幅広く使用可能

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー付)の型番WP3-250のページです。 型番WP3-250に関する仕様情報を記載しております。
三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー付)
三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー機能付)
三枚合せ電設プライヤ
マルチウォーターポンププライヤ(ドライバー付)
40mm/180mmプライヤーレンチ(グリップ付)EA531KA-180
52mm/260mmプライヤーレンチEA531K-250A
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業エスコエスコ
通常価格7,251-7,3013,28610,55812,220
通常出荷日1日目お見積り1日目1日目1日目2日目
口の開き(mm)517151484052
口開調節(段)911991517
グリップありありありなしありあり
先端ドライバー形状ありありなしありなしなし
トラスココード375-4430469-6743436-1792327-2435--

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト