17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

携帯用ソケットホルダー緑(ナスカン付)

通常単価(税別)
2,095
税込単価
2,305
通常出荷日:1日目

使いたいサイズのソケットをスムーズに取出せる携帯用ソケットホルダー(ナスカン付)。【特長】・丸穴だから...

詳細を確認
  • 種類
    先端アクセサリ
  • トラスココード
    369-0920
  • 全長 (mm)
    100
  • 単品・セット区分
    単品
  • 商品種類
    ナスカン付きタイプ
  • 使用範囲 (mm)
    500g以下
  • 材質
    スライドカラー:アルミ合金 その他:鉄
  • グリーン
  • 重量 (g)
    33
  • 本体外径 (mm)
    15.6
  • 付属リング内径 (φmm)
    16
  • ナスカン部が咥えられる最大径 (φmm)
    6.5
  • 梱包寸法(高さ×幅) (mm)
    115×40
  • 特長
    丸穴だから、六角シャンク製品を素早く収納できます。スライド部を引上げないと抜けない安全設計です。コンパクトなアルミ合金製(スライドカラーのみ)のため、超軽量化を実現しました。

型番:

ESH-GN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

携帯用ソケットホルダー緑(ナスカン付)の詳細

携帯用ソケットホルダー緑(ナスカン付)の商品イメージ

携帯用ソケットホルダー緑(ナスカン付)の商品イメージ

携帯用ソケットホルダーの使用イメージ(1)

携帯用ソケットホルダーの使用イメージ(1)

携帯用ソケットホルダーの使用イメージ(2)

携帯用ソケットホルダーの使用イメージ(2)

製品仕様

携帯用ソケットホルダー緑(ナスカン付)の寸法図

携帯用ソケットホルダー緑(ナスカン付)の寸法図

製品番号使用範囲全長L
(mm)
重量
(g)
ESH-GN500g以下10033
本体外径D
(mm)
付属リング内径φ
(mm)
ナスカン部が咥えられる最大径φ
(mm)
包装寸法(mm)
高さ×幅
15.616.06.5115×40

使用上の注意

  • ※ 一つのホルダーに500g以上の物は、吊り上げないでください。
  • ※ 鉄工ドリル等の鋭利な先端工具は、ホルダーに装着しないでください。
  • ※ キーアダプターを使用して、鍵や貴重品の紛失には十分気を付けてください。
  • ※ 工具の使用目的以外には使用しないでください。

開発秘話

 

取り出しやすさ、腰回りの省スペース化、またホルダーの色を替えることでソケット・ビットのサイズを色分け・区別できるように一つの先端工具に対して一つのホルダーに装着するホルダーとして考えました。
さらにホルダーへスピーディーに装着できるように丸穴を採用し六角軸でも角を合わせずとも簡単に装着できます。
また、高所作業でも安全にご使用頂けるようホルダーのスライド部を引き上げないと外れないロック方向を採用しました。片手での取り外しでも先端工具をしっかり持った状態で、ロックを引き上げないと抜けない(外れない)、安全性を最重視した設計で,尚且つロック時は自重で固定され、また何かに引っ掛かってスライド部が開放される(外れる)といった心配はありません。

ESH-GNの仕様・寸法情報

種類
先端アクセサリ
トラスココード
369-0920
全長(mm)
100
単品・セット区分
単品
商品種類
ナスカン付きタイプ
使用範囲(mm)
500g以下
材質
スライドカラー:アルミ合金 その他:鉄
グリーン
重量(g)
33
本体外径(mm)
15.6
付属リング内径(φmm)
16
ナスカン部が咥えられる最大径(φmm)
6.5
梱包寸法(高さ×幅)(mm)
115×40
特長
丸穴だから、六角シャンク製品を素早く収納できます。スライド部を引上げないと抜けない安全設計です。コンパクトなアルミ合金製(スライドカラーのみ)のため、超軽量化を実現しました。
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ESH-GN
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,095
( 2,305 )
1日目

詳細情報

基本情報

使いたいサイズのソケットをスムーズに取出せる携帯用ソケットホルダー(ナスカン付)。
【特長】
・丸穴だから六角シャンク製品を素早く収納可能。
・スライド部を引上げないと抜けない安全設計。
・一部アルミ合金を使用した軽量設計。
・スライドカラー材質:アルミ合金。
・その他材質:鉄。
【用途】
・六角シャンクの先端工具の持ち運びや保管に最適。
・小物を腰回りの整理整頓に使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

携帯用ソケットホルダー緑(ナスカン付)の型番ESH-GNのページです。 型番ESH-GNに関する仕様情報を記載しております。
携帯用ソケットホルダー緑(ナスカン付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
携帯用ソケットホルダー緑(ナスカン付)
携帯用ソケットホルダー青(ナスカン付)
携帯用ソケットホルダー黒(ナスカン付)
携帯用ソケットホルダー赤(ナスカン付)
携帯用ソケットホルダー白(ナスカン付)
携帯用ソケットホルダー緑
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格2,0952,0951,6111,7501,7501,500
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ
トラスココード369-0920335-5373335-5365335-5381369-0954369-0911
全長(mm)10010010010010052
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
商品種類ナスカン付きタイプナスカン付きタイプナスカン付きタイプナスカン付きタイプナスカン付きタイプリング付きタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング