ツール用品技術窓口

携帯用ソケットホルダー白(ナスカン付)の商品イメージ

携帯用ソケットホルダーの使用イメージ(1)

携帯用ソケットホルダーの使用イメージ(2)

携帯用ソケットホルダー白(ナスカン付)の寸法図
| 製品番号 | 使用範囲 | 全長L (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|
| ESH-WN | 500g以下 | 100 | 33 |
| 本体外径D (mm) | 付属リング内径φ (mm) | ナスカン部が咥えられる最大径φ (mm) | 包装寸法(mm) 高さ×幅 |
|---|---|---|---|
| 15.6 | 16.0 | 6.5 | 115×40 |
取り出しやすさ、腰回りの省スペース化、またホルダーの色を替えることでソケット・ビットのサイズを色分け・区別できるように一つの先端工具に対して一つのホルダーに装着するホルダーとして考えました。
さらにホルダーへスピーディーに装着できるように丸穴を採用し六角軸でも角を合わせずとも簡単に装着できます。
また、高所作業でも安全にご使用頂けるようホルダーのスライド部を引き上げないと外れないロック方向を採用しました。片手での取り外しでも先端工具をしっかり持った状態で、ロックを引き上げないと抜けない(外れない)、安全性を最重視した設計で,尚且つロック時は自重で固定され、また何かに引っ掛かってスライド部が開放される(外れる)といった心配はありません。
使いたいサイズのソケットをスムーズに取出せる携帯用ソケットホルダー(ナスカン付)。
【特長】
・丸穴だから六角シャンク製品を素早く収納可能
・スライド部を引上げないと抜けない安全設計
・一部アルミ合金を使用した軽量設計
・スライドカラー材質:アルミ合金
・その他材質:鉄
【用途】
・六角シャンクの先端工具の持ち運びや保管に最適
・小物を腰回りの整理整頓に使用


トップ工業
携帯用ソケットホルダー青(ナスカン付)

Panasonic
14.4V5.0Ah電池 充電器セット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

UHT
ポリパーラバーパット
3.5通常価格(税別):4,200円~

エスコ
サークルカッター(超硬付)
0通常価格(税別):6,300円

日本精密機械工作
リューター カーボンブラシ
0通常価格(税別):1,330円~

マキタ
クイックミニ補助ローラー A-47450
0通常価格(税別):12,260円

ベッセル
HFB-300-1専用アタッチメント(旋回式) HFB-R
0通常価格(税別):14,700円

泉精器製作所
充電油圧式圧着工具
0通常価格(税別):204,379円

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~