ツール用品技術窓口
六角シャンク類を持ち運びや保管に便利なホルダー。【特長】・六角シャンク(6.35mm)類の持ち運びや保...
詳細を確認
携帯用ソケットホルダー赤のイメージ
| 製品番号 | 使用範囲 | 全長L (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|
| ESH-R | 500g以下 | 52 | 20 |
| 本体外径D (mm) | 付属リング内径φ (mm) | カラー | 包装寸法(mm) 高さ×幅 | 材質 |
|---|---|---|---|---|
| 15.6 | 16.0 | レッド | 115×40 | スライドカラー:アルミ合金 その他:鉄 |
取り出しやすさ、腰回りの省スペース化、またホルダーの色を替えることでソケット・ビットのサイズを色分け・区別できるように一つの先端工具に対して一つのホルダーに装着するホルダーとして考えました。
さらにホルダーへスピーディーに装着できるように丸穴を採用し六角軸でも角を合わせずとも簡単に装着できます。
また、高所作業でも安全にご使用頂けるようホルダーのスライド部を引き上げないと外れないロック方向を採用しました。片手での取り外しでも先端工具をしっかり持った状態で、ロックを引き上げないと抜けない(外れない)、安全性を最重視した設計で、尚且つロック時は自重で固定され、また何かに引っ掛かってスライド部が開放される(外れる)といった心配はありません。
六角シャンク類を持ち運びや保管に便利なホルダー。
【特長】
・六角シャンク(6.35mm)類の持ち運びや保管に大変便利。
・丸穴だから、六角シャンク製品を素早く収納可能。
・スライド部を引き上げないと抜けない安全設計。
・コンパクトなアルミ合金製の為、超軽量化を実現。
【用途】
・高所作業において、六角シャンクの先端工具の持ち運びに最適。
・小物を腰回りに収納して、安全な作業環境を整えるのに最適。

トップ工業
携帯用ソケットホルダー青(ナスカン付)


Panasonic
14.4V5.0Ah電池 充電器セット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
充電式トリマ RT50DRG・RT50DZ
5通常価格(税別):22,818円

エスコ
電気ドリルスタンド EA817AG-1
0通常価格(税別):7,298円

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
プロクソン製ミニルーター用 ハイスカッター
0通常価格(税別):990円~

日本精密機械工作
リューター LS-45用 ツールチャック
0通常価格(税別):4,007円

泉精器製作所
充電油圧式圧着工具
0通常価格(税別):204,379円

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

マキタ
充電式マルチツールTM52D
0通常価格(税別):3,200円~