17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

携帯用ESH用キーアダプター

通常単価(税別)
500
税込単価
550
通常出荷日:1日目

携帯用ソケットホルダー専用キーアダプター。【特長】・六角シャンク以外の鍵や小物を、携帯用ソケットホルダ...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • トラスココード
    369-0881
  • 全長 (mm)
    53
  • 単品・セット区分
    単品
  • 材質
  • 重量 (g)
    15
  • 本体外径 (mm)
    10
  • 本体長さ (mm)
    32
  • 付属リング内径 (φmm)
    22
  • 梱包寸法(高さ×幅) (mm)
    105×40
  • 特長
    六角シャンク以外の鍵や小物を、ソケットホルダーに収納できる様にするアダプターです。丸型・コンパクト形状で、ソケットホルダーに簡単に装着できます。付属の二重リングは、市販されているサイズ等に交換できます。本品はTOP携帯用ソケットホルダー専用です。他社製品には使用できません。

型番:

ESH-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

携帯用ESH用キーアダプターの詳細

携帯用ESH用キーアダプター:関連画像

携帯用ESH用キーアダプターのイメージ

携帯用ESH用キーアダプターの寸法

携帯用ESH用キーアダプター:関連画像

携帯用ESH用キーアダプターの寸法図

製品番号 全長
(mm)
重量
(g)
ESH-A 53 15
本体外径
(mm)
本体長さ
(mm)
付属リング内径φ
(mm)
包装寸法(mm)
高さ×幅
材質
10.0 32.0 22.0 105×40 S45C

注意・禁止事項

  • ※ 鍵や貴重品の紛失は責任を負いかねますので、十分ご注意願います。
  • ※ 一つのホルダーに、500g以上の物は吊り下げないでください。
  • ※ 工具の使用目的以外には使用しないでください。

ESH-Aの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
トラスココード
369-0881
全長(mm)
53
単品・セット区分
単品
材質
重量(g)
15
本体外径(mm)
10
本体長さ(mm)
32
付属リング内径(φmm)
22
梱包寸法(高さ×幅)(mm)
105×40
特長
六角シャンク以外の鍵や小物を、ソケットホルダーに収納できる様にするアダプターです。丸型・コンパクト形状で、ソケットホルダーに簡単に装着できます。付属の二重リングは、市販されているサイズ等に交換できます。本品はTOP携帯用ソケットホルダー専用です。他社製品には使用できません。
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ESH-A
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500
( 550 )
1日目

詳細情報

基本情報

携帯用ソケットホルダー専用キーアダプター。
【特長】
・六角シャンク以外の鍵や小物を、携帯用ソケットホルダーに収納可能。
・丸型・コンパクト形状で、携帯用ソケットホルダーに簡単に装着可能。
・付属の二重リングは、市販されているサイズなどに交換可能。
【用途】
・高所作業中の小物の保管に大変便利。
・使いたい物をすぐに取り出せるため、ポケットの中を整理するのに最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

携帯用ESH用キーアダプターの型番ESH-Aのページです。 型番ESH-Aに関する仕様情報を記載しております。
携帯用ESH用キーアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
携帯用ESH用キーアダプター
携帯用ソケットホルダー(赤)
携帯用ソケットホルダー白
携帯用ソケットホルダー緑
携帯用ソケットホルダー(黒)
携帯用ソケットホルダー青
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格5001,7921,4991,5001,6571,500
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
種類その他関連用品先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ
トラスココード369-0881369-0938369-0946369-0911369-0903369-0890
全長(mm)535252525252
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
材質スライドカラー:アルミ合金 その他:鉄スライドカラー:アルミ合金 その他:鉄スライドカラー:アルミ合金 その他:鉄スライドカラー:アルミ合金 その他:鉄スライドカラー:アルミ合金 その他:鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング