17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

弓形トルクレンチ(単能型) RM-24LYT・RM-30LYT

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

弓形トルクレンチ(単能型) RM-24LYT・RM-30LYT

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RM-24LYT

2021年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

水道本管用弓形トルクレンチ。
【特長】
・トルク機構付。
・トルク精度 ± 3%。
・防水グリップ付き。
・防水グリップがトルク機構部への水の浸入を防ぎ、サビでの呼称は心配なし。
・ハンドルは弓形となっており、隣接するナットに干渉することなく締め付けが可能。
・15°送り、ギア数24歯となる。
・予め設定されたトルク値に達すると"カチッ"という音、または手に軽いショックでお知らせる。
【用途】
・水道本管のフランジボルト、ナットのトルク締めに。

指定中の仕様・寸法情報

ヘッドタイプ
特殊
トルク調整範囲(N・m)
60
精度
±3%
負荷方向
左右
全長(mm)
525
トラスココード
248-7667
有効長(mm)
460
ヘッド部厚み(mm)
20
ヘッド部幅(mm)
52
重量(g)
1700
付属品
検査表、取扱説明書
材質
本体:機械構造用炭素鋼材(S55C)/ソケット部:クロムバナジウム鋼材(Cr-V)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト