17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

丸形片口スパナ(強力級)

通常単価(税別)
1,10630,475
税込単価
1,21733,523
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

頭部と柄部のバランスを考えた設計で、耐久性に優れたスパナ。【特長】・耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える...

詳細を確認
  • 種類
    片口スパナ
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 単品・セット区分
    単品
  • 材質
    Cr-V
  • 特長
    耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。頭部は強さを保持する丸形です。
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

丸形片口スパナ

注意・禁止事項

  • ボルト、ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
  • ボルト、ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めて下さい。
  • パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
  • ハンマー代わりに使用しないで下さい。
  • 工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

用途

機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適。

寸法

製品番号 口の深さ
(㎜)
RS-5.5 5.5
RS-6 6.5
RS-7 7.5
RS-8 8.5
RS-9 9.5
RS-10 10.5
RS-11 11.5
RS-12 12.5
RS-13 13.5
RS-14 14.5
RS-17 17.5
RS-19 19.5
RS-21 21.5
RS-22 22
RS-23 23.5
RS-24 24
RS-26 26.5
RS-27 27
RS-29 29.5
RS-30 30.5
RS-32 32
RS-35 35.5
RS-36 365.5
RS-38 38
RS-41 41
RS-46 46.5
RS-50 50
RS-54 53.5
RS-55 53.5
RS-58 55.5
RS-60 55.5
RS-63 63
RS-65 63
RS-67 67
RS-70 67
RS-71 67
RS-75 77
RS-77 77
RS-80 77

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 頭部の厚さ:大きい方(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

頭部の厚さ:大きい方

(mm)

外径

(mm)

保証トルク

(N・m)

重量

(g)

最小発注数量
92
8
3.5
19
21
20
1個
138
13
6
32
84
60
1個
245
26
10
59
500
290
1個
245
27
10
59
549
290
1個
270
30
11.5
64
706
365
1個
312
36
13
78
1,050
570
1個
328
38
14
81
1,180
625
1個
347
41
15
85.5
1,390
790
1個
388
46
16
99
1,740
1120
1個
420
50
17
103
2,060
1330
1個
464
54
18
111
2,400
1740
1個
464
55
18
111
2,500
1700
1個
501
60
19
118
2,970
1940
1個
580
70
21
138
4,050
2940
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,106
( 1,217 )
1日目
1,205
( 1,326 )
1日目
2,708
( 2,979 )
2日目
2,709
( 2,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,304
( 3,634 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,976
( 5,474 )
7日目
4,076
( 4,484 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,469
( 4,916 )
2日目
6,193
( 6,812 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,784
( 7,462 )
4日目
10,205
( 11,226 )
3日目
10,463
( 11,509 )
1日目
16,201
( 17,821 )
1日目
30,475
( 33,523 )
1日目

詳細情報

基本情報

頭部と柄部のバランスを考えた設計で、耐久性に優れたスパナ。
【特長】
・耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度がある。
・丸形強力級で頭部と柄部のバランスを考えた設計。
【用途】
・機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸形片口スパナ(強力級)のレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
スパナ
4
満足度:4.0
スパナは 固定式なので 非常に効率がよく よく使う場所に配置してます
0人が参考にしています。
コンプレッサ-
4
満足度:4.0
コンプレッサ-の エアドレン交換時に こちら使いうまくいきました スペ-スがせまいなか はいるので便利です
0人が参考にしています。
修理
4
満足度:4.0
工作機械の 修理の際は こちらはかかせません いろんなサイズ保管してあります
0人が参考にしています。
部品交換
5
満足度:5.0
部品交換用に強力級スパナを注文しました。 他のラインにも展開していこうと思っていましたが、ミスミさんでの取り扱いが無くな...もっと読む
0人が参考にしています。
部品交換に使用
5
満足度:5.0
樹脂成形機の部品交換に使用にあたって、部品の材質が硬いため購入事に決めました、とてもいいようです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸形片口スパナ(強力級)
ライナースパナ(ヤリ形)(ミリ)
伸縮形本管レンチ
両口メガネレンチ(45°型長形)
ステンレスラチェットレンチ(片口めがね)
ショートラチェットレンチ(片口めがね)
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格1,106-644 -11,2921,867 -11,3554,085 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
種類片口スパナ両口スパナ片口めがね両口めがね片口めがね片口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
材質Cr-VCr-VS55C/Cr-VCr-VSUS420J2Cr-V
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング