17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

RM ロングソケットラチェットレンチ

通常単価(税別)
4,8927,431特別価格
税込単価
5,3818,174特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

両方のソケット部が長いタイプ、安定したラチェット作動がえられるレンチ。【特長】・ギア数は24(15度送...

詳細を確認
  • 種類
    片口めがね
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 単品・セット区分
    単品
  • 材質
    Cr-V
  • 仕様
    12角サーフェイス
  • 特長
    両方のソケット部が長いタイプです。本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。セーフティコード用のφ4.5㎜穴が2ヶ所あります。表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ。
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ロングソケットラチェットレンチ

RM ロングソケットラチェットレンチ:関連画像

寸法図

  • ボルト・ナット等の二面幅に合わせて使用すること。
  • パイプ等を継ぎ足して使用しない。
  • ハンマー代わりに使用しない。
  • 高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をすること。
  • 工具の使用目的以外に使用しない。
製品番号 頭部外径(mm) ソケット外径d(mm) 頭部厚さ(mm) ソケット部長さl(mm)
D 小さい方 大きい方 T 小さい方 大きい方
RM-10×12L 30.5 14.0 16.5 15.5 27.0 27.0
RM-10×13L 30.5 14.0 18.0 15.5 27.0 27.0
RM-10×14L 30.5 14.0 19.0 15.5 27.0 27.0
RM-11×13L 30.5 15.2 18.0 15.5 27.0 27.0
RM-12×14L 30.5 16.4 19.0 15.5 27.0 27.0
RM-13×14L 30.5 18.0 19.0 15.5 27.0 27.0
RM-14×15L 35.0 19.0 20.0 16.0 26.5 26.5
RM-13×17L 35.0 18.0 23.0 16.0 26.5 26.5
RM-14×17L 35.0 19.0 23.0 16.0 26.5 26.5
RM-17×19L 41.0 23.5 26.0 18.0 28.5 28.5
RM-17×21L 41.0 23.5 28.5 18.0 28.5 28.5
RM-19×21L 41.0 26.0 28.5 18.0 28.5 28.5
RM-19×24L 44.0 27.0 33.5 18.0 40.0 40.0

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

トラスココード

ソケット外径

(mm)

保証トルク

(N・m)

重量

(g)

最小発注数量
235
10×12
337-1549
小さい方:14/大きい方:16.5
小さい方:78.5、大きい方:78.5
220
1個
235
10×13
337-1565
小さい方:14/大きい方:18
小さい方:78.5、大きい方:94.1
220
1個
235
10×14
337-1581
小さい方:14/大きい方:19
小さい方:78.5、大きい方:105.9
220
1個
235
11×13
337-1603
小さい方:15.2/大きい方:18
小さい方:78.5、大きい方:94.1
220
1個
235
12×14
337-1620
小さい方:16.4/大きい方:19
小さい方:78.5、大きい方:105.9
220
1個
235
13×14
396-2474
小さい方:18/大きい方:19
小さい方:94.1、大きい方:105.9
220
1個
278
13×17
337-1646
小さい方:18/大きい方:23
小さい方:125.5、大きい方:180.4
290
1個
278
14×15
396-2482
小さい方:19/大きい方:20
小さい方:141.2、大きい方:164.8
290
1個
278
14×17
337-1671
小さい方:19/大きい方:23
小さい方:141.2、大きい方:180.4
290
1個
312
17×19
337-1701
小さい方:23.5/大きい方:26
小さい方:247.1、大きい方:294.2
495
1個
312
17×21
337-1735
小さい方:23.5/大きい方:28.5
小さい方:247.1、大きい方:341.3
495
1個
312
19×21
337-1778
小さい方:26/大きい方:28.5
小さい方:294.2、大きい方:341.3
495
1個
311
19×24
337-1808
小さい方:27/大きい方:33.5
小さい方:294.2、大きい方:411.9
495
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,892
( 5,381 )
1日目
4,8924,224
( 4,646 )
1日目
4,892
( 5,381 )
1日目
4,892
( 5,381 )
1日目
4,8924,224
( 4,646 )
1日目
5,263
( 5,789 )
1日目
5,3884,720
( 5,192 )
1日目
5,295
( 5,825 )
1日目
5,388
( 5,927 )
1日目
6,1285,267
( 5,794 )
1日目
6,100
( 6,710 )
1日目
6,380
( 7,018 )
1日目
7,431
( 8,174 )
1日目

詳細情報

基本情報

両方のソケット部が長いタイプ、安定したラチェット作動がえられるレンチ。
【特長】
・ギア数は24(15度送り)。本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群。
・頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持する。
・セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所。
・表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ。
・障害のある狭い場所に最適な超ロングタイプ。
・厳選した材料を使用した日本製。
【用途】
・ダクト配管用ボルト・ナットの脱着に最適、H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RM ロングソケットラチェットレンチのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
筒内のボルト締め
5
満足度:5.0
今まではT字の工具を使用してたが増し締め時にモンキーレンチなどを使用してたがこれならこの工具一つで締められるようになった...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RM ロングソケットラチェットレンチ
片口ラチェットレンチ(シノ付) RM-10~RM-46
伸縮形本管レンチ
片口メガネレンチ(シノ付60°型)
両口ラチェットレンチ(シノ付)(片口めがね)
ショートラチェットレンチ(片口めがね)
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格4,892-3,996 -11,2922,600 -3,992 -4,085 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
種類片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
材質Cr-VCr-VS55C/Cr-VCr-VCr-VCr-V
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング