17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 重量(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ラチェットハンドル(差込角9.5mm・12.7mm)

通常単価(税別)
5,1675,593特別価格
税込単価
5,6846,152特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ラチェット式ハンドル。【特長】・RH-3/4は独自のラチェット機構を採用。・頭部が小さく歯数が72歯と...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

全長(L寸法)

(mm)

重量

(g)

トラスココード

保証トルク

(N・m)

特徴

最小発注数量
9.5
3/8
200
245
396-2431
205.9
頭部が小さく歯数が72歯と細かい
1個
12.7
1/2
253
390
396-2440
588.4
頭部が小さく歯数が72歯と細かい
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,1674,448
( 4,893 )
1日目
5,5934,797
( 5,277 )
1日目

詳細情報

基本情報

ラチェット式ハンドル。
【特長】
・RH-3/4は独自のラチェット機構を採用。
・頭部が小さく歯数が72歯と細かい。
・苛酷な条件でも安定したラチェット作動が得られる。
・切替えフタを廻すことで送り方向を切替えることができる。
【用途】
・自動車整備・機械設備の保守・組立等に。
・コンパクトヘッドで狭所作業に最適。

商品情報

製品仕様

ラチェットハンドル(差込角9.5mm・12.7mm・19.0mm):関連画像

RH-3 / 4の外観

ラチェットハンドル(差込角9.5mm・12.7mm・19.0mm):関連画像

RH-6Nの外観

製品番号 差込角S(mm) 重量(g) 保証トルク(N・m)
RH-3 9.5(3/8″) 245 205.9
RH-4 12.7(1/2″) 390 588.4
RH-6N 19.0(3/4″) 2,225 1,372.9

外形寸法

ラチェットハンドル(差込角9.5mm・12.7mm・19.0mm):関連画像

RH-3の外形寸法図
差込角9.5mm

ラチェットハンドル(差込角9.5mm・12.7mm・19.0mm):関連画像

RH-4の外形寸法図
差込角12.7mm

ラチェットハンドル(差込角9.5mm・12.7mm・19.0mm):関連画像

RH-6Nの外形寸法図

製品番号 L(mm) D(mm) T(mm) t1(mm) t2(mm)
RH-3 200 32 16 6 11
RH-4 253 34 20 8 12
RH-6N 500 62 31 21

お手入れ方法

ラチェットハンドル(差込角9.5mm・12.7mm・19.0mm):関連画像

お手入れ方法の説明図

時々注油する。カチカチといった作動音が鈍くなったら、浸透潤滑油を外側から吹き付ける、もしくは止めネジを外して切替えフタをあけ注油すると再びカチカチと小気味良い作動音で使用できる。
分解→注油の後、左図の要領で組み立てる。

  1. 1.カマボコ形の爪にハート型のバネを差し込み、図のようにセットする。
  2. 2.切換えフタのピンをハート型のバネの内側にひっかけて矢印の方向へハート型のバネを拡げながら、中心の穴を合わせてはめる。

注意・禁止事項

  • ハンドル部にパイプなどを差し込んで、過大な力を加えないでください。
  • ソケットの角ドライブは根元まで差し込んでください。
  • 工具の使用目的以外には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットハンドル(差込角9.5mm・12.7mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットハンドル(差込角9.5mm・12.7mm)
サーフェイスディープソケット(差込角9.5mm・12.7mm)
サーフェイスソケット(差込角9.5mm・12.7mm)
エクステンションバー(差込角9.5mm・12.7mm・19.0mm)
ハンディラチェット(差込角9.5mm・12.7mm)
ソケットレンチ用ソケット(差込角9.5・12.7・19.0mm)
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格5,167-2,092 -780 -2,150 -6,100 -656 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜5日目1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用手作業用ジョイント類手作業用手作業用
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ソケット単品 ソケット単品 エクステンションバー単品 ハンドル単品 ソケット
材質Cr-V特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼Cr-V特殊合金鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング